slogan Rollon
logo Rollon

EASY RAIL

 

Guidages linéaires à billes
simples et endurants

 

Le système est composé d'un rail en acier et un ou plusieurs patins avec cages à double rangée de billes en acier de haute précision.

Les pistes de roulement trempées garantissent le mouvement le plus doux et des durées de vie exceptionnelles.

  • Cinq largueurs du rail: 22, 28, 35, 43 et 63mm

  • Les patins toujours internes garantissent une grande compacité

  • Capacités de charges très importantes

  • Système très fiable même avec chocs et vibrations

  • Plusieurs longueurs standards jusqu'à 1.970mm, longueurs spéciales disponibles

Guidage linéaire à billes compact et polyvalen Easy Rail est la famille des guidages linéaires à billes compacts conçus pour des capacités de charge élevées et présentant une grande durée de vie. Ils sont munis d'un ou de plusieurs patin(s) par rail. Si plusieurs patins sont montés sur un rail, ils peuvent se déplacer indépendamment les uns des autres dans leurs propres cages à billes ou de manière synchronisée dans une cage à billes commune. Les longueurs des patins et les courses peuvent être choisies de manière variable. Tous les guidages Easy Rail sont particulièrement faciles à monter.

Domaines d'application des guidages linéaires à billes:

  • Véhicules ferroviaires
  • Technique automobile
  • Machines d'emballage
  • Technique médicale
  • Logistique
  • Machines-outils
  • Machines spéciale
Curviline  esploso

PDF Télécharger le catalogue Easy Rail (pdf)

CAD Télécharger les fichiers CAD 3D/2D de la famille Easy Rail

CATALOG NAVIGATOR Voir Easy Rail dans le 'Catalog Navigator' (en anglais)

 

rollon logo

Roulements linéaires et modules