slogan Rollon
logo Rollon

LIGHT RAIL

 

Glissières télescopiques légères
pratiques et polyvalentes

 

Versions acier avec des courses semi (50%), complètes (100%).

  • Plusieurs sections disponibles, course jusqu'à 1.100mm

  • Protection contre la corrosion anodisée standard ou électro-zinguée
  • Glissières avec dispositifs de blocage et déblocage en option

Glissières télescopiques à extension totale et partielle de construction légèr Light Rail est la famille des glissières à extension totale et partielle de construction légère. Elles sont employées dans des environnements qui exigent l'utilisation de composants de faible poids propre. Même en cas de charges élevées, la glissière se déplace aisément et silencieusement. L'absorption élastique des chocs permet d'éviter les déformations durables. L'auto-nettoyage des pistes de roulement garantit le fonctionnement sûr des glissières Light Rail et de longues durées de service sans entretien.

Domaines d'application des glissières à extension:

  • Industrie des boissons
  • Industrie automobile
  • Construction de machines et mécanique
  • Machines d'emballage
  • Machines spéciales
  • Véhicules ferroviaire
Light Rail Esploso

PDF Télécharger le catalogue Light Rail (pdf)

CAD Télécharger les fichiers CAD 3D/2D de la famille Light Rail

 

rollon logo

Roulements linéaires et modules