slogan Rollon
logo Rollon

MONO RAIL

 

Guidages linéaires à recirculation de billes

 

Haute capacité de charge et quatre rangées de billes.

Les têtes autolubrifiantes autorisent des intervalles de maintenance très longs.

  • Tailles de 15 à 55mm avec les patins totalement interchangeables

  • Patins standards et baissés, aussi version large

  • Plusieurs classes de précision et de précharge

  • Patins disponibles aussi avec fixation par le dessous

Mono Rail Esploso

MINIATURE MONO RAIL
Tailles miniatures de 7 à 15mm disponibles.

  • Endurantes, protégés contre les impuretés par des étanchéités

  • Très silencieux grâce à la forme du circuit de recirculation de billes

  • 4 pistes de contact pour une même capacité de charge dans toutes les directions

  • Interventions pour lubrification réduites

Mono Rail Esploso

Guidage à billes à rail prismatique pour une précision maximal Mono Rail est la famille des guidages à rail prismatique pour une précision maximale, même en cas de charges élevées. Grâces aux différentes longueurs des patins dotés ou non de brides, les guidages Mono Rail conviennent pour tous les types d'applications. Les grandes billes en acier permettent la reprise de charges élevées. Grâce à la disposition en X des billes, la capacité de charge est identique dans toutes les directions principales. Les 2 points de contact avec les pistes de roulement diminuent les efforts de déplacement requis.

Domaines d'application des guidages à billes:

  • Technique automobile
  • Technique médicale
  • Logistique
  • Machines d'emballage
  • Machines-outils
  • Machines spéciale

PDF Télécharger le catalogue Monorail (pdf)

CAD Télécharger les fichiers CAD 3D/2D de la famille Monorail

 

PDF Télécharger le catalogue Monorail Miniature (pdf)

CAD Télécharger les fichiers CAD 3D/2D de la famille Monorail Miniature

 

rollon logo

Roulements linéaires et modules