slogan Rollon
logo Rollon

TELESCOPIC RAIL

 

Glissières télescopiques fortes charges

 

Pistes de roulement trempées qui garantissent le mouvement le plus doux et des durées de vie exceptionnelles.
Flexion minimale en extrémité de la glissière entièrement sortie - même sous charges maximum, toujours inférieure à 1 mm.

  • Six séries avec différentes caractéristiques géometriques

  • Eléments intermédiaires à très haute rigidité en forme de “S” et à double "T"

  • La course peut atteindre plus de 2m dans une direction et peut être doublée en réalisant le même déplacement dans l'autre sens

  • Dans la série DMS63 la charge maximum applicable peut surmonter 2.000kg par glissiére

  • Système très fiable même soumis à des chocs et vibrations, aussi pour applications 24h/24
  • Courses spéciales sur demande

Glissières télescopiques à mouvement fluide et à faible flexion, même en cas de charges élevées Telescopic Rail est la famille des glissières à extension totale et partielle. Elle comprend sept séries de glissières avec diverses sections. Les éléments intermédiaires résistant à la flexion sont réalisés en forme de S, de double T ou de forme carrée. Chacune des séries résiste aux charges élevées tout en présentant une flexion minime et assure un mouvement fluide et sans jeu, même en cas de charge maximale. Les trous de fixation sont tous disposés avec des pas normalisé.

Domaines d'application des glissières télescopiques:

  • Véhicules ferroviaires
  • Technique automobile
  • Industrie des boissons
  • Machines d'emballage
  • Logistique
  • Machines-outils
  • Machines spéciale
X Rail sploso

PDF Télécharger le catalogue Telescopic Rail (pdf)

CAD Télécharger les fichiers CAD 3D/2D du Telescopic Rail

CATALOG NAVIGATOR Voir Telescopic Rail dans le 'Catalog Navigator' (en anglais)

 

rollon logo

Roulements linéaires et modules