Basés sur les guidages
linéaires de la famille ROLLON COMPACT RAIL (à galets),
montés sur un profil extrudé en alliage d’aluminium.
Les modules sont entrainés par une courroie polyuréthane renforcée acier.
Garnitures et têtes avec racleurs pour limiter les
impuretés à l'intérieur du profil.
-
Courses jusqu'à plus de 3.000mm
-
Tailles de 40 x 51,5mm jusqu'à 100 x 122,5mm
-
Versions avec chariots extra longs et chariots multiples
Axe linéaire prêt à monter avec guidage à galets et entraînement par courroie crantée dans un profilé en aluminium Uniline est la famille des axes linéaires prêts à monter. Ils se composent de guidages linéaires à galets Compact Rail intégrés et de courroies crantées avec armature en acier montés dans un profilé en aluminium résistant aux flexions. Grâce à cette disposition, l'axe est protégé de manière optimale contre les salissures et les endommagements. Ces rails de guidage peuvent être combinés de différentes manières en fonction de l'application La possibilité d'utiliser un ou plusieurs patin(s) et d'assembler plusieurs rails élargit la gamme des constructions possibles.
Domaines d'application des guidages linéaires:
- Manutention, automatisation
- Portiques à plusieurs axes
- Machines d'emballage
- Machines de coupe
- Panneaux mobiles
- Chaînes de vernissage
- Robots de soudage
- Machines spéciale