slogan Rollon
logo Rollon

X-RAIL

 

Guidages linéaires à galets
en acier inox et acier standard

 

X-RAIL en acier inoxydable est résistant à la corrosion même après une rayure, une gravure ou une écaille.
C'est la façon la plus économique de disposer d'un rail en acier inoxydable dans votre application.

  • Trois tailles: 20, 30 et 45mm

  • Longueurs standard jusqu'à 3.120mm, longueurs différentes sur demande

  • Galets avec un double joint de protection (2RS) et lubrifiés à vie

  • Capacités d'auto-alignement sur les systèmes 'T+U', lorsque les surfaces de montage ne sont pas parfaitement parallèles

  • Les galets composés d’axes excentriques permettent de régler la précharge même après le montage du patin dans le rail.

  • Résistance aux hautes températures jusqu'à 120 °C ou aux changements thermiques

Profilés en acier inox galetés et estampés pour une utilisation dans des conditions sévères X-Rail est la famille des rails de guidage galetés et estampés pour les applications exigeant une résistance élevée à la corrosion de même qu'un rapport qualité-prix particulièrement avantageux. Le guide maître, le guide suiveur et le rail télescopique à galets sont disponibles en acier inox ou en tôle d'acier électro-zinguée. Les guidages X-Rail sont employés pour compenser des défauts de parallélisme, même dans des environnements très sales et en cas de températures élevées.

Domaines d'application des guidages linéaires:

  • Construction de machines et mécanique
  • Machines spéciales
  • Technique médicale
  • Construction navale
  • Transport et logistique
  • Industrie alimentaire et de la boisson
  • Immotique
X Rail esploso

PDF Télécharger le catalogue X Rail (pdf)

CAD Télécharger les fichiers CAD 3D/2D de la famille X Rail

CATALOG NAVIGATOR Voir X Rail dans le 'Catalog Navigator' (en anglais)

 

rollon logo

Roulements linéaires et modules