slogan Rollon
logo Rollon

CURVILINE

 

Guidages linéaires courbes à galets

 

Deux versions disponibles: à rayon constant, et à rayon variable pouvant associer des sections droites et courbes.

Adapté pour des applications telles que carters de machine outils, portes de trains et de bus, machines dans le domaine de l’emballage et du médical.

  • Deux largueurs du rail, 16 e 23mm
  • Patins et rails avec zingage électrolytique (ISO 2081)

  • Courses jusqu'à 3.000mm

  • Parties droites et courbes sur le même rail

  • Les patins avec double couple de galets maintiennent la précharge sur toute la longueur du rail

  • Réalisation de spéciaux, même petites quantités, à un coût très compétitif par rapport aux solutions concurrentes usinées

Guidage curviligne pour rayons constants et variables Curviline est la famille des guidages curvilignes. Elle est employée pour tous les mouvements spéciaux non linéaires. Les guidages curvilignes peuvent être réalisés avec deux largeurs de rail différentes et avec des rayons constants ou variables d'après les plans du client. Il est possible de combiner des sections droites et courbes dans un même rail. Les patins possèdent quatre galets disposés par paires et maintiennent la pré-charge sur toute la longueur du rail.

Domaines d'application des guidages curvilignes:

  • Portes intérieures de trains
  • Construction navale (portes intérieures)
  • Glissières spéciales
  • Machines d'emballage
  • Industrie alimentair
Curviline  esploso

PDF Télécharger le catalogue Curviline (pdf)

CAD Télécharger les fichiers CAD 3D/2D de la famille Curviline

 

rollon logo

Roulements linéaires et modules