slogan Rollon
logo Rollon

ECOLINE

 

Modules linéaires à galets croisés
légers et économiques

 

Le rail est constitué d’un profil autoporteur en aluminium anodisé de section carrée.
Le chariot est constitué d’un corps principal en tôle emboutie avec six galets nylon, alignés dans l’axe du rail et judicieusement croisés et désalignés entre eux afin d’optimiser les performances (solution originale ROLLON 'galets croisés').
Convient pour des charges légères, aussi bien dans le milieu civil (portes de moyens de transport, grandes surfaces, ascenseurs etc.) que dans le milieu industriel (portes de protection, capotages de machines-outils etc.).

  • Montage facile et rapide avec rainures en T standards

  • Chemins de roulements internes protégés contre les chocs accidentels

  • Mouvement doux et garnitures pour limiter les impuretés à l'intérieur du profil

  • Compact

  • Disponible en série XM à courroie de transmission

Curviline  esploso

PDF Télécharger le catalogue Ecoline (pdf)

CAD Télécharger les fichiers CAD 3D/2D de la famille Ecoline

CATALOG NAVIGATOR Voir Ecoline dans le 'Catalog Navigator' (en anglais)

 

rollon logo

Roulements linéaires et modules