slogan Rollon
logo Rollon

LES PRODUITS

Tout type de glissière ou de système linéaire doit satisfaire à un principe de base: assurer le mouvement relatif des parties de la machine qui y sont reliées avec le moins de frottement possible et, par conséquent, avec une consommation d'énergie minimale.
Cela dit, il est évident que différents types de glissières linéaires auront des caractéristiques différentes en fonction du type de machine auquel les glissières seront intégrées.


Le depliant 'Gamme de produits' (pdf) est disponible avec la description des familles de produit et des applications.


ROLLON a développé neuf familles de produits avec un programme détaillé très diversifié:

 

COMPACT RAIL COMPACT RAIL

Le système linéaire à galets le plus complet

en savoir plus...
Prodotti generale
TELESCOPIC RAIL TELESCOPIC RAIL

Glissières télescopiques fortes charges

en savoir plus...
UNILINE UNILINE

Modules linéaires à courroie de transmission, compacts et rapides

en savoir plus...
ECOLINE ECOLINE

Modules linéaires à galets croisés, légers et économiques

EASY RAIL EASY RAIL

Guidages linéaires à billes, simples et endurants

en savoir plus...
X RAIL X RAIL

Guidages linéaires à galets
en acier inox et acier standard

en savoir plus...
CURVILINE CURVILINE

Guidages linéaires courbes
à galets

en savoir plus...
LIGHT RAIL LIGHT RAIL

Glissières télescopiques légères pratiques et polyvalentes

en savoir plus...
MONO RAIL MONO RAIL

Guidages linéaires à recirculation de billes

en savoir plus...
rollon logo

Roulements linéaires et modules