DRX30 - Glissières télescopiques inox à galets

La famille X RAIL de ROLLON s'agrandit avec la présentation de la nouvelle glissière télescopique à galets DRX30.
Ce produit se propose comme le juste compromis entre les glissières télescopiques dites d'"entrée de gamme" et les glissières "très fortes charges" TELESCOPIC RAIL de ROLLON.
Les guides, comme du reste l'élément intermédiaire, sont réalisés en acier inoxydable.
Les galets sont réalisés en acier inox avec double flasque de protection (2RS) et sont lubrifiés à vie. Ces galets sont à axes excentriques, qui permettent un réglage aisé de la précharge.
Sur demande, ROLLON peut fournir le même type de glissière télescopique réalisée en acier zingué (code DRS30) pour des applications où l'environnement de travail est moins sévère.
Veuillez contacter nos bureaux de vente pour toute information sur les dernières nouveautés et sur la disponibilité des produits.
Télécharger le catalogue X RAIL (pdf)