|
COMPACT RAIL
Sistema linear com rolamentos especiais
É um sistema linear que
compreende guias de aço com pistas de rolamento temperadas por
indução e cursores com rolamentos especiais,
também em aço temperado de alta precisão. É
fácil e econômico de montar, em todas as
superfícies, mesmo aquelas não acabadas.
-
Há três tipos de
guias (perfis T, K e U), com a possibilidade de usar os sistemas de
auto-alinhamento (T+U ou K+U) nos casos em que é
necessário compensar a falta de precisão no paralelismo
das superfícies de apoio das guias.
-
Dimensões compactas, graças às pistas internas das guias.
-
Dois tipos de cursores: série N, com corpo de liga de alumínio, e série C, com corpo de aço
-
Rolamentos especiais permanentemente lubrificados,
cursores com cabeças limpadoras de pista patenteadas, que
contêm um sistema de "lubrificação
automática” durante o deslizamento.
- Protegidos contra as impurezas.
-
Compact Rail é
rápido (até 9 m/s) e
silencioso, muito mais rápido e muito mais silencioso que
qualquer sistema de recirculação de esferas.
-
Dimensões 18, 28, 43, 63 mm de largura da guia.
- Pré-carga regulável.
|
|