slogan Rollon
logo Rollon

MONO RAIL

 

Guias perfiladas a recirculação de esferas

 

Rolamentos lineares com 4 pontos de contato, de elevada capacidade de carga.

Sistema de lubrificação com graxa integrado nos cursores, pistas de rolamento dos cursores e das guias temperadas e retificadas.
  • Largura da guia de 15 a 55 mm
  • Cursores-padrão e rebaixados, com e sem flange
  • Múltiplas classes de precisão e de pré-carga
  • Também disponíveis cursores com fixação pela parte de baixo
  • Vasta gama de acessórios
Mono Rail Esploso

Modelos 'MINIATURE' com larguras de guia de 7, 9, 12 e 15 mm, altamente silenciosos

  • Robustas, resistentes à corrosão, protegidas contra impurezas

  • Muito silenciosas graças à especial forma de recirculação de esferas
  • 4 pontos de contato, para oferecer a mesma capacidade de carga em todas as direcções

  • As esferas permanecem no cursor, mesmo quando este é extraído da guia

  • Intervalo de lubrificação muito longo
MR Miniature

PDF Download do catálogo Mono Rail (pdf inglês)

CAD Download dos arquivos 3D/2D de Mono Rail

PDF Download do catálogo Miniature Mono Rail (pdf inglês)

CAD Download dos arquivos 3D/2D de Miniature Mono Rail

rollon logo

Rolamentos lineares e módulos