slogan Rollon
logo Rollon

UNILINE

 

Unidades lineares compactas
com tração de correia

 

Uniline é uma família de unidades lineares pré-montadas, compactas e rápidas, graças à ausência de elementos a recirculação de esferas.
Baseia-se nas guias lineares da família COMPACT RAIL, montadas num perfil de alumínio extrusado autoportante. É compatível com uma infinidade de acessórios de fixação padrão presentes no mercado.
As unidades são movimentadas por um sistema de correias em poliuretano reforçados por aço.

São integralmente protegidos contra impurezas, graças a guarnições longitudinais e para limpeza da pista, nas duas extremidades do curso.

 

  • O motor pode ser conectado às unidades por meio de eixo cheio ou cavado
  • Cursos de até mais de 3.000 mm
  • Secções de 40 x 51,5 mm até 100 x 122,5 mm
  • Disponíveis versões com cursor longo ou múltiplo
UNILINE Esploso

PDF Download do catálogo Uniline (pdf inglês)

CAD Download dos arquivos 3D/2D de Uniline

CATALOG NAVIGATOR Ver Uniline no 'Catalog Navigator' (em inglês)

rollon logo

Rolamentos lineares e módulos