X-RAIL
Guias lineares com rolamentos em aço inox e aço galvanizado
X-Rail na versão Inox é resistente à corrosão, mesmo após fissuras ou riscos.
É a solução mais econômica para usar guias lineares de aço inox na sua aplicação.
-
Três larguras para as guias: 20, 30 e 45 mm
-
Comprimento-padrão até 3.120 mm, outros comprimentos podem ser obtidos mediante solicitação prévia
-
Rolamentos com lubrificação permanente
-
As combinações entre as guias da série T e da série U permitem realizar acoplamentos com alinhamento automático. Podem, portanto, ser montados sobre superfícies não acabadas.
-
A pré-carga dos cursores pode ser regulada antes da montagem na guia
-
Os rolamentos de aço inox estão protegidos contra a entrada de água e de impurezas, por meio de barreiras de plástico.
-
Resistem a altas temperaturas, de até 120ºC
|
|