|
COMPACT RAIL
Sistema lineal con rodamientos
COMPACT RAIL es un sistema lineal que
incluye guías de acero con pistas de rodadura templadas por
inducción, cursores con rodamientos también de acero
templado de alta precisión, es fácil y económico
de montar en todas las superficies, incluso no mecanizadas.
-
Tres tipos de guías
(perfiles T, K y U), con la posibilidad de utilizar los sistemas
autolineantes (T+U o K+U), en los casos en los que sea necesario
compensar la falta de precisión de paralelismo de las
superficies de apoyo de las guías
-
Dimensiones compactas gracias a las pistas internas de las guías
-
Dos tipos de cursores, serie N con cuerpo de aleación de aluminio, serie C con cuerpo de acero
-
Rodamientos lubricados de por vida, cursores con
cabezales limpiadores patentados con un sistema de “auto
lubricación” durante el deslizamiento
-
Insensibles a las impurezas
-
Compact Rail es rápido
(hasta 9m/s) y silencioso, mucho más rápido y mucho
más silencioso que cualquier sistema de recirculación de
bolas
-
Dimensiones 18, 28, 43, 63 mm de anchura guía
-
|
|