|
EASY RAIL
Guías lineales con jaulas de bolas,
robustas y fiables
EASY RAIL consiste en un sistema de
guías lineales de acero trefilado con pistas de rodadura
templadas por inducción.
El sistema está compuesto por
una guía externa en forma de 'C', uno o varios cursores internos
y una o varias jaulas de bolas interpuestas.
-
Cinco anchuras de guías: 22, 28, 35, 43 y 63mm
-
Los cursores siempre internos a las guías garantizan un sistema altamente compacto
-
Alta capacidad de carga
-
Garantizan una excelente funcionalidad incluso ante la presencia de descargas y vibraciones
-
Múltiples longitudes
estándares en función de la sección de la
guía (hasta 1.970mm), disponibles longitudes especiales bajo
pedido
|
|