|
TELESCOPIC RAIL
Guías telescópicas
con alta capacidad de carga
Tiene pistas de rodadura templadas que
garantizan un uso continuativo con muy alta fiabilidad y una
óptima calidad de desplazamiento.
Garantizan una flexión mínima (incluso inferior a 1mm) en
posición completamente extraída y con la máxima
carga aplicada.
-
Seis series (DS, DE, DBN, DMS, ASN, LTF) con diferentes características geométricas
-
Elementos intermedios torsionalmente rígidos en forma de S, doble T y sección cuadrada
-
Extensión telescópica parcial y total,
carrera puede alcanzar los 2m en una dirección, 4 metros en las
versiones vi direccionales
-
En la versión DMS63 la carga soportada puede alcanzar los 2000kg por par de guías
-
Garantizan una excelente
funcionalidad y fiabilidad a través del tiempo, incluso ante la
presencia de descargas y vibraciones también para aplicaciones
las 24 horas
-
Algunas series pueden montar un bloque en cierre
-
Carreras y adaptaciones especiales bajo pedido
|
|