UNILINE es una familia de unidades
lineales premontadas, compactas y rápidas gracias a la ausencia
de elementos con recirculación de bolas.
Efectivamente, se base en las guías lineales de la familia
COMPACT RAIL, montadas sobre un perfil de aluminio extruído
autoportante, es compatible con los innumerables accesorios de
fijación estándares presentes en el mercado.
Las unidades son movidas por un sistema con correa de poliuretano reforzada en acero.
Están completamente protegidas
de impurezas gracias a juntas longitudinales y a limpiadores de pistas
en ambos extremos de la carrera.
-
El motor puede estar conectado a las unidades mediante eje macizo o hueco
-
Carreras hasta más de 3.000mm
-
Secciones de 40 x 51,5mm hasta 100 x 122,5mm
-
Disponibles versiones con cursor largo o múltiple