X-RAIL en la versión inoxidable es resistente a la corrosión, incluso tras sufrir rayas o incisiones.
Es la solución más
económica para colocar guías lineales de acero inoxidable
en su aplicación.
-
Tres anchuras de guía: 20, 30 y 45mm
-
Longitudes estándares hasta 3.120mm, otras longitudes bajo pedido
-
Rodamientos lubricados de por vida
-
Combinaciones de guías serie
T y serie U permiten realizar carros autoalineantes, por lo tanto
pueden ser montados incluso sobre superficies no precisas
-
La precarga de los cursores puede ser regulada antes del montaje en la guía
-
Los rodamientos de acero inoxidable
están protegidos de la entrada de agua e impurezas gracias a
esquemas de plástico
-
Resisten altas temperaturas hasta 120ºC