slogan Rollon
logo Rollon

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

 

Automatic pharmacy shelf system

Compact Rail

Rapidez, posibilidad de repetir la precisión de emplazamiento y movimiento silencioso son los principales motivos para usar el sistema Compact Rail en este almacén automáticos para fármacos. También las nuevas guías telescópicas con rodamientos son ideales en este tipo de aplicación.

 

Application example 2

Telescopic Rail DMS63

En este cargador automático de rollos de chapa se utilizan las guías telescópicas de muy alta capacidad de carga de la serie DMS63, parte de la familia Telescopic Rail. La unidad está montada en el interior de una línea de laminación, en este caso para la producción de muebles metálicos. Las guías telescópicas garantizan, incluso con las altas cargas en cuestión, una total fiabilidad para usar la instalación las 24 horas.

 

ASN in autoambulanza

ASN

Ésta es una unidad Medevac para transportar pacientes en ambulancias. El detalle muestra un brazo telescópico horizontal montado con un par de guías ASN con extracción parcial. Esto permite la extracción de la camilla sin flexiones incluso con la máxima carga prevista. Se puede realizar otro movimiento simultáneo en sentido vertical con un sistema Compact Rail.

 

Lettore ad ultravioletti

Compact Rail T+U

Éste es un aparato de lectura por ultravioletas con alojamiento extraíble montado sobre guías serie K+U Compact Rail. Este sistema permite compensar errores de paralelismo de las superficies de apoyo de las guías tanto en sentido longitudinal como en sentido axial.

rollon logo

Cojinetes lineales y módulos