Cojinetes lineales con 4 puntos de
contacto y altas capacidades de carga. Sistema de engrase integrado en
los cursores, pistas de rodadura de cursores y guías templadas y
rectificadas.
Anchura guía de 15 a 55mm
Cursores estándares y rebajados, con y sin brida
Múltiples clases de precisión y de precarga
Cursores disponibles incluso con fijación desde abajo
Amplia gama de accesorios
Modelos 'MINIATURE' con anchuras de guía 7, 9, 12 y 15mm altamente silenciosos
Robustas, resistentes a la corrosión, protegidas de impurezas
Muy silenciosas gracias a la particular forma de la recirculación de bolas
4 puntos de contacto para igual capacidad de carga en todas las direcciones
Las bolas son retenidas en el cursor incluso cuando es extraído de la guía