slogan Rollon
logo Rollon

LOS PRODUCTOS

Cualquier tipo de guía o sistema lineal debe cumplir un principio básico: asegurar el movimiento correspondiente de las partes de la máquina conectadas al mismo, con la mínima fricción posible, por lo tanto con la menor pérdida de energía.
Dicho esto, queda claro que diferentes tipos de guías lineales tendrán características diferentes en función del tipo de máquina al cual las guías se aplicarán.


Está disponible el folleto DEP14bE (pdf inglés) con las características y los principales sectores aplicativos de las familias ROLLON. Para más información y catálogos específicos, pinchar sobre cada familia.


ROLLON ha desarrollado nuevas familias base de productos con un detallado programa muy diversificado.

Compact Rail

COMPACT RAIL

Sistema lineal con rodamientos

Prodotti generale
Telescopic Rail

TELESCOPIC RAIL

Guías telescópicas

con alta capacidad de carga

Uniline

UNILINE

Unidades lineales compactas con tracción por correa

Ecoline

ECOLINE

Módulos lineales con ruedas

ligeras y económicas

Easy Rail

EASY RAIL

Guías lineales con jaulas de bolas,

robustas y fiables

X Rail

X RAIL

Guías lineales con rodamientos

de acero inoxidable o

acero galvanizado

Curviline

CURVILINE

Guías lineales curvas

con rodamientos

Light Rail

LIGHT RAIL

Guías telescópicas ligeras, prácticas y económicas

Mono Rail

MONO RAIL

Guías perfiladas

con recirculación de bolas

rollon logo

Cojinetes lineales y módulos