|
La familia X RAIL de ROLLON se amplía con la presentación de la nueva guía telescópica con rodamientos DRX30.
Este producto se presenta como el compromiso justo entre las guías telescópicas llamadas “inferiores” y aquellas más eficientes TELESCOPIC RAIL.
La experiencia ROLLON en la producción de guías lineales ha permitido diseñar esta nueva guía telescópica, caracterizada por su funcionamiento simple y su estructura compacta, gracias a su perfil de chapa de acero.
Las guías, como el elemento intermedio, son realizadas de acero INOXIDABLE con orificios de fijación con ojales / pasantes (paso orificios = 80 mm).
Los cojinetes de bola son realizados de acero INOXIDABLE con doble pantalla de protección y están lubricados de por vida.
Estos cojinetes cuentan con pernos excéntricos, que permiten una fácil regulación de la precarga.
Bajo pedido específico, ROLLON puede suministrar también el mismo tipo de guía telescópica realizada de acero galvanizado (código DSR30) para aplicaciones donde no son requeridas normativas o exigencias específicas del ambiente de trabajo.
Contactar siempre con nuestra Oficina de Ventas para noticias actualizadas sobre la disponibilidad del producto.
Descargar el catálogo de X Rail (inglés)
|