Countries
Área usuário

Máquinas Industriais

Soluções lineares para aplicações no setor das Máquinas Industriais

A eficiência é um conceito chave para as máquinas industriais utilizadas em um processo de produção: as estações de trabalho, máquinas de corte, máquinas de pintura e de usinagem de madeira ou mármore devem operar corretamente por longos períodos de tempo, por vezes com ciclos intensos e sob condições críticas - com líquidos, limalhas de ferro e cavacos de processos, ou ainda com substâncias contaminantes e corrosivas.

Uma falha ou condição que cause uma parada da máquina pode significar a interferência imediata do processo de produção e, como resultado, acarretar em custos que o usuário da máquina industrial é forçado a reconsiderar.

Por este motivo, é essencial que cada componente da máquina industrial possa garantir um desempenho excelente nas condições em que a máquina opera e que possa executar a sua função específica com o mais alto nível de eficiência e confiabilidade. Os fabricantes de máquinas industriais exigem componentes com altos níveis de performance que podem resolver situações críticas envolvendo resíduos de processos ou substâncias contaminantes. Estes componentes também devem ser fáceis e montar e/ou substituir e que requerem muito pouca manutenção.

Os sistemas lineares Rollon (Linear Line) são usadas em várias aplicações de movimentação linear em máquinas industriais, tais como movimentação de portas e proteções de segurança, movimentação de painel ou quadro de controle, ou movimentação de ferramentas na estação de trabalho. A capacidade de absorver desalinhamentos resultantes da própria guia, em particular no caso de guias da família de Compact Rail, é muito apreciada pelos fabricantes de máquinas industriais, pois lhes permite eliminar os custos de acabamento das superfícies das máquinas, muitas vezes irregulares, ou ainda conduzir a movimentação de modo eficiente, mesmo sem uma estrutura rígida (em condições onde uma estrutura excessivamente rígida não poderia operar eficazmente). Além disso, o uso de cursores com rolamentos de esferas permite que a máquina alcance velocidades até 9 m/s, acelerações até 20 m/s2 e excelente qualidade de movimento, mesmo na presença de resíduos de processos ou contaminação (serragem, poeira, etc.). 

As guias telescópicas Rollon (Telescopic Rail)são amplamente usadas pelos fabricantes de máquinas industriais para aplicações de extrações de compartimentos ou componentes das máquinas durante a manutenção. As guias telescópicas, em especial da família Telescopic Rail, são um produto líder em nosso portfólio de alta resistência, devido a sua alta capacidade de carga garantida por trilhos de pistas temperadas, que lhes permitem funcionar com máxima eficiência e ergonomia, com extrações de até 150% do comprimento da guia.

Os eixos lineares Rollon (Actuator Line) são movidos por correia, fuso de esferas ou pinhão/cremalheira, e são usados principalmente em sistemas de manipulação em máquinas. A Rollon oferece uma vasta gama de soluções, com perfis de até 360 mm e a possibilidade de configurações com múltiplos eixos verticais, tanto sincronizados ou independentes. Os eixos lineares da Rollon oferecem uma capacidade de carga até 2 toneladas e, nos modelos movidos por fuso de esferas, a precisão de posicionamento pode ser de até 0,003 mm.

Para atender às necessidades das máquinas industriais que operam em contato com agentes úmidos ou corrosivos, todos os produtos Rollon estão também disponíveis com tratamentos anticorrosivo, como alternativa ao tratamento de galvanização padrão.  Os tratamentos são escolhidos com base nos aspetos essenciais de uso, podendo ser revestimento a níquel, Durnicoat ou RollonAloy.