Os módulos lineares Modline são sistemas com acionamento por correia dentada ou de parafuso com recirculação de esferas com características de precisão e prestações de carga e dinâmica elevadas.
A experiência obtida nos setores dos sistemas para produção automobilística, eletrodomésticos, pintura, maquinação de chapa, máquinas operadores e paletizadores enriqueceram a gama com soluções técnicas de vanguarda.
A família Modline inclui eixos específicos para uso ao longo do eixo Z com compensação pneumática da carga. O cilindro pneumático está integrado dentro do perfil, que inclui também a passagem dos cabos. Isso permite o uso de motoredutores menores, oferecendo desempenho superior mais racional.
Os produtos distinguem-se por:
- prestações elevadas e competitivas;
- comprimento de cada perfil até 12 m, comprimentos superiores podem ser obtidos mediante versões com junta;
- transmissões sem folga garantidas por cremalheira com binário elevado;
- perfis portantes reforçados com nervuras transversais e alojamentos para roscas;
- dimensionamento preciso e reduzida manutenção;
- acionamentos rápidos e precisos com correia com folga zero;
- a mais completa série de acessórios.
Os pontos de destaque dos módulos lineares Modline são:
- módulos lineares com acionamento por correia dentada;
- sistema de deslizamento sobre guias prismáticas/rolamentadas ou guias de fuso de esferas recirculantes;
- capacidades de 3 a 2000 kg;
- traves portantes de até 12 m (comprimentos superiores podem ser obtidos mediante versões com juntas);
- elevada rigidez torcional, precisão de forma;
- usinagens precisas em todos os perfis (a pedido: repetibilidade até ±0,05 mm);
- guias em aço temperado e retificadas para rolamentos e patins de esferas com gaiola;
- instalação fácil de sistemas pré-montados para robôs cartesianos de 2 ou 3 eixos;
- transmissão sem folga garantida por cremalheira com binário elevado;
- preparados para a montagem de redutores comerciais, sem desmontar cabeçote;
- soluções com guias projetadas para a montagem de módulos em paralelo;
- oferta de soluções completas: redutores, portacabos, fins de curso;
- usinagens por desenho adaptadas a aplicações personalizadas.