Countries
Área usuário

Modline Z

Eixos verticais com transmissão por correia. Inclui eixos com compensação pneumática da carga.

Eixos específicos para uso ao longo do eixo Z com transmissão por correia.

A família Modline Z inclui eixos com compensação pneumática da carga. O cilindro pneumático está integrado dentro do perfil, que inclui também a passagem dos cabos. Isso permite o uso de motoredutores menores, oferecendo desempenho superior mais racional.

Os produtos distinguem-se por:

  • qualidade superior e desempenho competitivo;
  • transmissões sem folga garantidas por cremalheiras com binário elevado;
  • perfis portantes reforçados com nervuras transversais e alojamentos para porcas;
  • dimensionamento preciso e reduzida necessidade de manutenção;
  • a mais completa série de acessórios.

 

Referência Família
Produto zcs
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 60-90-100-170-220
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 6000
Fy 10400
Fz 12000
Mx 810
My 2940
Mz 4560
Velocidade máxima [m/s] 4
Aceleração máxima [m/s2] 25
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,1
Curso máximo (por sistema) [mm] 11305
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
Referência Família
Produto zcr
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 60-90-100-170-180-220
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 6000
Fy 7620
Fz 9500
Mx 440
My 1900
Mz 1485
Velocidade máxima [m/s] 4
Aceleração máxima [m/s2] 25
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,1
Curso máximo (por sistema) [mm] 11300
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
Referência Família
Produto zmc
Seção Esferas
Rolamentos
Transmissão Correia dentada
Screw
Cremalheira e pinhão
Anticorrosão
Proteção
Tamanho 105
Capacidade máxima de carga por cursor [N] Fx 250
Fy 4500
Fz 4500
Mx 260
My 700
Mz 700
Velocidade máxima [m/s] 4
Aceleração máxima [m/s2] 25
Precisão de repetibilidade [mm] ± 0,1
Curso máximo (por sistema) [mm] 2000
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.

Eixos específicos para uso ao longo do eixo Z.

Possibilidade de incluir um sistema de compensação pneumática da carga dentro do perfil.

Perfis Rollon extrusados e anodizados em liga de alumínio Al Mg Si 0,5, qualidade F25, Rm 245 N/mm2, tolerâncias de acordo com as normas EN 755-9 e EN 12020-2.

Acionamento por correia dentada.

Velocidade máxima de deslizamento: 4 m/s

Máxima aceleração: 25 m/s2

Precisão máxima de repetibilidade: ±0,1 mm

Comprimento máximo de curso útil (por sistema): 11.305 mm (comprimentos superiores estão disponíveis com versões com juntas).

Tem alguma pergunta a fazer Modline Z?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios