Alta dinâmica
• Velocidade até 4 m/s
• Aceleração até 50 m/s²
Solução vertical disponível
S-Smart é a solução ideal para movimentos verticais:
• curso fixo e perfil amovível
• sistema de correia ômega
Alta capacidade de carga
Graças ao sistema de movimento com
guias de esferas recirculantes.
Alta repetibilidade e precisão
Os atuadores Smart System têm uma precisão de
repetibilidade de ±0,05 mm
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Smart System.
R-Smart Series
Unidade Linear com desenho simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
120160220
E-Smart Series
Unidade linear compacta e simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
305080100
S-Smart Series
Unidade linear com um perfil móvel e uma carruagem / motor fixo
506580
Qual é seu desafio?
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais