Countries
Área usuário

Speedy Rail

Guia linear de alumínio extrudido autoportante com alinhamento automático.

Speedy Rail é a guia auto-portante e auto-alinhante especial em alumínio extrudido com tratamento superficial anôdico duro profundo que oferece dinâmicas excecionalmente elevadas, grande capacidade de carga, ausência de manutenção e lubrificação, total confiabilidade mesmo em ambientes sujos e nível de silêncio único. Está disponível com rodas em V ou cilíndricas, ambas revestidas em composto plástico, e pode ser usada como guia linear ou como atuador.

  • Elevada duração até 80.000 km
  • Auto-portante para máxima liberdade projetual
  • Sistema auto-alinhante
  • Nível de silêncio único
  • Dinâmicas elevadas
  • Elevada capacidade de carga de mais de 3.000 kg
  • Máxima confiabilidade em ambientes sujos
  • Ausência de lubrificação
  • Cursos potencialmente infinitos graças as versões articuladas
  • Ideal para compor sistemas cartesianos de 2 ou 3 eixos para numerosas aplicações
  • Pode ser usado como guia linear ou atuador graças a acionamentos de correia ou de pinhão e cremalheira

Campos de aplicação principais:

  • Guias lineares auto-portantes para per máquinas de soldadura
  • Guias lineares auto-portantes para máquinas para madeira
  • Guias lineares auto-portantes para máquinas de pintura
  • Guias lineares auto-portantes para máquinas para cerâmica
  • Guias lineares auto-portantes para carga e descarga peças trabalhadas
  • Guias lineares auto-portantes para máquinas para perfuração
Referência Família
Produto SR
Seção Forma
Autoalinhamento +++
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão speedy-rail
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N]** C 0rad 14482
C 0ax 14482
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50
Momento máximo [Nm] Mx
My
Mz
Velocidade máxima [m/s] 15
Aceleração máxima [m/s2] 10
Comprimento máximo da guia [mm]* 7500
Temperatura operacional -30°C /+80°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* Cursos mais extensos em versões compostas.
** As capacidades de carga apresentadas referem-se a uma vida útil teórica para a guia e cursores de 80.000 km.
  • Seções disponíveis: 60, 90, 120, 180, 250
  • Anodização profunda das pistas de rodagem com dureza de 700 HV por cerca de 60 μm de profundidade
  • Gerenciamento do desalinhamento até ± 4 mm graças ao suporte oscilante do curso e até ± 1,5 mm com rodas em V
  • Máxima velocidade de funcionamento: 15 m/s (conforme o tipo de aplicação)
  • Máxima aceleração: 10 m/s2 (conforme o tipo de aplicação)
  • Máxima capacidade de carga de trabalho radial: 14.482 N (por cursor)
  • Intervalo de temperatura: de -30 °C a +80 °C
  • Comprimento máximo da guia: 7.500 mm (está disponível um curso mais comprido para as versões articuladas)

Tem alguma pergunta a fazer Speedy Rail?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios