Countries
Área usuário

Prismatic Rail

Guias prismáticas com mancais e pistas em V endurecidas por indução.

A família das guias prismáticas é composta por mancais lineares que deslizam sobre guias em V fabricadas em aço endurecido. Essas guias lineares com rolamentos também possuem elevadas propriedades de alinhamento automático.

As guias em V são endurecidas por indução e polidas, disponíveis em três tamanhos: 28, 35 e 55 mm. O tratamento de antioxidação está disponível a pedido em todas as versões. As guias podem ser realizadas com dois cortes direitos, um direito e um oblíquo ou dois oblíquos. Essas opções permitem criar versões combináveis, e obter cursos mais longos.

O cursor de alumínio pode ser configurado com um número variável de rolamentos com pinos de aço, de 2 a 6. Os rolamentos estão por sua vez disponíveis em duas versões, cilíndricas ou em V, com diâmetro variável de Ø30 a Ø62 conforme o tamanho da guia.

Características dos mancais lineares das guias prismáticas:

  • Vida longa graças as pistas temperadas
  • Excelente confiabilidade em ambientes sujos
  • Sistema de alinhamento automático
  • Montagem simples
  • Alta dinâmica
Referência Família
Produto P
Seção Forma
Autoalinhamento +++
Cursor Esferas
Rolamentos
Anticorrosão Prismatic Rail
Forma da guia
Pistas temperadas
Capacidade máxima de carga por cursor [N] C 0rad 15000
C 0ax 15000
Capacidade máxima carga dinâmica [N] C 50
Momento máximo [Nm] Mx
My
Mz
Velocidade máxima [m/s]* 7
Aceleração máxima [m/s2] 20
Comprimento máximo da guia [mm] 7500
Temperatura operacional -10°C /+80°C
A informação apresentada deve ser verifi cada para a aplicação específica.
Por gentileza, consulte as informações técnicos completas em nossos catálogos disponíveis em www.rollon.com.
* O valor máximo é defi nido de acordo com a aplicação.
** Cursos mais longos disponíveis em versões acopladas.
*** C 50
**** Para maiores informações, por favor, contate a Rollon.

Guias prismáticas com mancais e guias em V endurecidas por indução, disponíveis com um número variável de 2 a 6 rolos, cilíndricos ou em V.

  • Tamanhos disponíveis: 28,35 e 55 mm
  • Dimensões dos rolamentos: Ø30 - Ø40 - Ø52 -  Ø62
  • Cursores flutuantes e fixos com 2, 3, 4 ou 6 rolamentos
  • Velocidade máx.: 7 m/s (conforme a aplicação)
  • Aceleração máx.: 20 m/s² (conforme a aplicação)
  • Capacidade máx. de carga radial: 15000 (por cursor)
  • Capacidade máx. de carga axial: 15000 (por cursor)
  • Temperatura de trabalho: de -10 °C a +80 °C.
  • Guias endurecidas por indução e polidas. Tratamento de antioxidação disponível a pedido.
  • Elevadas propriedades de alinhamento automático
  • Comprimento máx. da guia: 4100 mm.
  • Pinos de montagem em aço.

Tem alguma pergunta a fazer Prismatic Rail?

Teremos o maior prazer em ajudar.

    com o tratamento de meus dadus pessoais

    * Campos Obrigatórios