Compact Rail é um sistema linear que consiste em guias lineares indução e cursores de mancais de esferas radiais de alta precisão, também feitos de aço temperado. Graças a suas capacidades de alinhamento automático, as guias lineares Compact Rail simplificam o projeto, melhoram o desempenho e reduzem os custos gerais de aplicação. As guias lineares Compact Rail são fáceis de instalar em todos os tipos de superfícies, incluindo superfícies não usinadas.
As guias lineares Compact Rail possuem um cursor robusto em aço zincado com mancais de esferas, cabeças auto-centrantes com limpadores, vedantes longitudinais para proteger os componentes internos e uma faixa de vedação superior. O corpo do cursor tem um acabamento preciso com chanfro longitudinal opaco e uma superfície plana e brilhante. As cabeças deslizantes estão equipadas com almofadas de feltro especiais de libertação lenta e são livres de rodar em relação ao corpo do cursor, para que os feltros estejam sempre em contato com as pistas para garantir uma lubrificação ideal. Os feltros podem ser lubrificados através de um acesso dedicado de recarga de óleo na parte frontal da cabeça, simplesmente por meio de uma seringa de lubrificação.
As pistas estão contidas no perfil em C e, portanto, estão protegidas de contaminantes. Para além disso, as vedações no cursor e os diferentes tratamentos anticorrosão disponíveis tornam as guias lineares Compact Rail confiáveis, mesmo em ambientes mais exigentes.
Compact Rail
Compact Rail é composta por três séries de produtos: a guia de mancal fixo T, a guia de mancal de compensação U e a guia de mancal flutuante K. Podem ser combinados para criar sistemas de alinhamento automático para compensar erros de desalinhamento em dois níveis: axialmente até 3,9 mm e radialmente até ±2°.
- Disponível em 5 tamanhos diferentes: 18, 28, 35, 43, 63 mm.
- Possibilidade de criar sistemas de alinhamento automático (T+U ou K+U) para compensar o desalinhamento inerente das superfícies de montagem.
- Cursor NS robusto feito de aço com vedantes laterais e limpadores flutuantes. Também disponível na versão NSD com orifícios de montagem paralelos à direção de carga principal.
- Diferentes tratamentos anticorrosão disponíveis para guias e corpos de cursor: galvanização de acordo com o padrão ISO 2081 (padrão para todas as guias e corpos de cursor), Rollon Aloy, Rollon E-coating e niquelagem.
- Dimensões compactas asseguradas pelo perfil em C que contém os cursores e os elementos deslizantes.
- Pistas temperadas por indução e retificadas.
- Pré-carga ajustável.
Compact Rail Plus
As guias lineares Compact Rail Plus incluem mancais de dupla fila de esferas para maiores capacidades de carga e guias rígidas com pistas convexas e novos e robustos cursores de aço com proteção longitudinal e limpadores flutuantes, Compact Rail Plus foi concebido para as aplicações com altas capacidades de carga, altas dinâmica e ambiente de trabalho corrosivos. Tudo isto mantendo as capacidades de alinhamento automático que tornam esta família de produtos única.
Os cursores estão disponíveis em quatro versões: de guia (RV), flutuante (RP), extra-flutuante (RU) e giratório (RA). A combinação de duas guias com cursores diferentes permite criar sistemas de alinhamento automático que podem compensar erros de desalinhamento em dois níveis: axial até 3,5 mm e radial até ±1,3°.
- Disponível em 3 tamanhos diferentes: 18, 28, 43 mm.
- Possibilidade de criar sistemas de alinhamento automático (V+P / V+U ou A+P / A+U) para compensar o desalinhamento inerente das superfícies de montagem.
- Cursor RD robusto feito de aço com mancais de esferas de fila dupla, vedantes laterais e limpadores flutuantes. Também disponível na versão RD com orifícios de montagem paralelos à direção de carga principal.
- Diferentes tratamentos anticorrosão disponíveis para guias e corpos de cursor: galvanização de acordo com o padrão ISO 2081 (padrão para as guias tamanho 28-43 todos os corpos de cursor), Rollon-Nox (padrão para guias tamanho 18), Rollon Aloy, Rollon E-coating e niquelagem.
- Dimensões compactas asseguradas pelo perfil em C que contém os cursores e os elementos deslizantes.
- Pistas temperadas por indução e retificadas (tamanhos 28-42)
- Nitretação, oxidação negra e pistas polidas (tamanho 18)
- Pré-carga ajustável.