Telerace

Guias telescópicas com mancais de esferas

Principais características:

  • Ideal para operações automatizadas com alta dinâmica e ciclos de trabalho contínuos
  • Excelente confiabilidade em ambientes sujos
  • Adequadas para cursos verticais e cursos variáveis
  • Vida útil longa com endurecimento por indução ou tratamento de endurecimento Rollon-Nox
  • Disponível versão em aço inoxidável e anticorrosão com diferentes tratamentos
  • Características únicas: alinhamento automático e personalização do curso
  • Baixa força de abertura e fechamento combinada com movimento suave com baixo atrito
  • Disponível com mancais de dupla fila de esferas e pistas temperadas por indução para maior capacidade de carga e maior vida útil

Descrição do produto

A família Telerace é composta por guias telescópicas com mancais de esferas. Estes elementos rolantes tornam as guias telescópicas menos sensíveis à alta dinâmica ou aos ciclos de trabalho variáveis, típicos da automação. As guias Telerace são assim ideais para aplicações automatizadas onde o elevado número de ciclos, os requisitos de serviço longo e a baixa manutenção são essenciais. Além disso, a ausência da gaiola de esferas contribui para fazer de Telerace a escolha ideal para aplicações de curso vertical ou variável e sempre que a guia deve funcionar na presença de sujeira e detritos.

As guias estão disponíveis em seis séries. Cada uma é projetada e equipada para atender exigências específicas não somente em termos de cargas, vida útil e ambiente, mas também em relação à simplificação do projeto e modularidade da solução.

 

TLR…P e TLQ…P Plus

Guias telescópicas com mancais de dupla fila de esferas com elevada capacidade de carga, baixa deflexão quando estendidas e movimento suave sem folga. O tamanho 18 é endurecido com o processo de nitretação e oxidação Rollon-Nox que confere uma cor preta fina. Os tamanhos 28 e 43 têm pistas temperadas por indução e retificadas com precisão com diferentes tratamentos anticorrosivos disponíveis.

Características únicas:

  • TLR…AP: versão especial com alinhamento automático para compensar pequenos desalinhamentos da estrutura.
  • TLQ…P: é possível personalizar o curso ajustando a distância entre os cursores na guia.

 

TLN…P e TQN…P

Guias telescópicas com mancais de esferas de fila única. São endurecidas com o processo de nitretação e oxidação negra Rollon-Nox e projetadas para obter um excelente movimento suave, alta capacidade de carga e baixa deflexão, mantendo a estrutura econômica.

Características únicas:

  • TQN…P: é possível personalizar o curso ajustando a distância entre os cursores na guia.

 

TLAX e TQAX

Guias telescópicas feitas de aço inoxidável AISI 304 com mancais de esferas de aço temperado AISI 440 com vedantes 2RS e lubrificação vitalícia com graxa para grande longevidade e aplicações de baixa temperatura. São ideais para as indústrias médica, farmacêutica, química ou para o ambiente marítimo. Para condições ambientais muito severas, podem ser fornecidas em versão com eletropolimento para uma maior resistência à corrosão.

Características únicas:

  • TQAX: é possível personalizar o curso ajustando a distância entre os cursores na guia.

Principais características

 

 

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Ideal para operações automatizadas com alta dinâmica e ciclos de trabalho contínuos

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Excelente confiabilidade em ambientes sujos

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Adequadas para cursos verticais e cursos variáveis

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Vida útil longa com endurecimento por indução ou tratamento de endurecimento Rollon-Nox

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Disponível versão em aço inoxidável e anticorrosão com diferentes tratamentos

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Características únicas: alinhamento automático e personalização do curso

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Baixa força de abertura e fechamento combinada com movimento suave com baixo atrito

Rollon Telerace - TLAX/TQAX

Disponível com mancais de dupla fila de esferas e pistas temperadas por indução para maior capacidade de carga e maior vida útil

Características técnicas

Série TLR-TLQ Plus
  • Tamanhos disponíveis: 18, 28, 43 mm
  • Extremamente duro
  • Resistente a cargas elevadas
  • Longa vida útil
Série TLN-TQN / TLAX-TQAX
  • Tamanhos disponíveis: 30, 40 mm (26, 40 mm para TLAX e TQAX)
  • Material muito duro
  • Resistente a cargas
  • Vida útil longa sem problemas de desgaste
  • Disponível em aço inoxidável AISI304 (série TLAX e TQAX)