Countries
用户区

Modline Z

Vertical axes with belt transmission. It includes axes with pneumatic counter balance.

Linear units with a belt drive specifically dedicated to the use along the Z axis.

The Modline Z family includes axes with pneumatic compensation of the load. The section integrates the pneumatic cylinder and encloses the passage of cables. It requires smaller motors, offering increased performances with savings in cost and energy. 

Our products stand out for their:

  • high quality and competitive performances
  • no play transmissions achieved by high torque couplings
  • beams with transversal stiffening ribs and preset for threads on profile ends
  • accurate scaling with reduced maintenance the most complete range of accessories 
参考 系列
产品 zcs
横截面 滚珠
滚子
驱动 齿形带
丝杠
齿轮齿条
防腐蚀
防护
尺寸 60-90-100-170-220
每个滑架的最大负载能力[N] Fx 6000
Fy 10400
Fz 12000
每个滑架的最大静力矩[Nm] Mx 810
My 2940
Mz 4560
最大速度[m/s] 4
最大加速度 [m/s2] 25
重复精度[mm] ± 0.1
最大遍历或行程(每个系统)[mm] 11305
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 更长的行程可通过导轨拼接来实现。
参考 系列
产品 zcr
横截面 滚珠
滚子
驱动 齿形带
丝杠
齿轮齿条
防腐蚀
防护
尺寸 60-90-100-170-180-220
每个滑架的最大负载能力[N] Fx 6000
Fy 7620
Fz 9500
每个滑架的最大静力矩[Nm] Mx 440
My 1900
Mz 1485
最大速度[m/s] 4
最大加速度 [m/s2] 25
重复精度[mm] ± 0.1
最大遍历或行程(每个系统)[mm] 11300
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 更长的行程可通过导轨拼接来实现。
参考 系列
产品 zmc
横截面 滚珠
滚子
驱动 齿形带
丝杠
齿轮齿条
防腐蚀
防护
尺寸 105
每个滑架的最大负载能力[N] Fx 250
Fy 4500
Fz 4500
每个滑架的最大静力矩[Nm] Mx 260
My 700
Mz 700
最大速度[m/s] 4
最大加速度 [m/s2] 25
重复精度[mm] ± 0.1
最大遍历或行程(每个系统)[mm] 2000
显示的信息必须针对特定的应用进行验证。
如需详细的技术数据,请登陆www.rollon.com查看我们的样本。
* 更长的行程可通过导轨拼接来实现。

Linear units specifically dedicated to the use along the Z axis.

A system for the pneumatic compensation of the load is available. Rollon’s extruded and anodised profiles, made of hardened and tempered aluminum alloy Al Mg Si 0.5, quality F25, Rm 245 N/mm2, tolerance according to UNI EN 755-9 and EN 12020-2.

Toothed belt driven.

Maximum speed: 4 m/s.

Maximum acceleration: 25 m/s2.

Maximum repeatability: ±0,1 mm.

Maximum useful stroke length (for single system): 11.305 mm (longer lengths can be obtained with jointed versions). 

 

您有关于 Modline Z 的疑问吗?

我们很乐意提供帮助。

    对我的个人信息的处理

    * 必填栏