Plus System

有钢加强传动带的高性能直线装置

主要特性:

  • 高压力工作循环
  • 极为耐脏污
  • 提供固定滑架和可移动型材用于 Z 轴解决方案
  • 高动力:V=5 m/s, A= 50 m/s2
  • 高重复精度:±0,05 mm
  • 提供采用不锈钢组件的防腐蚀版本

产品描述

PLUS SYSTEM 系列的线性单元由高防护直线装置组成,其特点是有一个自支撑的阳极氧化铝结构和一条钢加强传动带。这个系列的执行器非常坚固,在负载、力矩控制、速度和加速度方面具有高性能。

  • 高负载能力
  • 高速度
  • 低磨损
  • 低摩擦
  • 低噪音
  • 低维护

耐腐蚀版本
所有 Plus System 系列线性单元都有不锈钢部件可供选择,以适合在恶劣的环境和/或需要频繁清洗的应用。

Plus System 直线装置采用经过阳极氧化的挤压成型 Anticorodal 6060 和 6082 耐蚀铝合金,在铝合金内部安装有 AISI 303 和 404C 低碳不锈钢材质的轴承、直线导轨、螺母、螺栓和其它部件,这些材料可以防止或延缓这个直线装置所在潮湿环境引起的腐蚀。

特殊的无沉积表面处理,结合了一个采用食品级有机植物油的润滑系统,使该线性单元能够被用于高敏感性和关键的应用,例如在食品和制药工业,在这些行业,对产品的污染是被禁止的。

  • 内部不锈钢部件
  • 经过阳极氧化的挤压成型 Anticorodal 6060 和 6082 耐蚀铝合金
  • AISI 303 和 404C 超低碳不锈钢材质的直线导轨、螺栓、螺母和其它部件
  • 使用食品级有机植物油进行润滑

PLUS SYSTEM 系列包括 3 种有不同特点的产品:ELM,ROBOT,SC。

PLUS SYSTEM - ELM
这是 Rollon 首要系列的完全封闭的皮带传动直线执行器,具有高度通用性。

ELM 直线装置有四种尺寸可选,从 50 mm 到 110 mm。它们有一个坚固的挤压成型阳极氧化铝型材自支撑结构。推力的传递是通过钢加强聚氨酯带的传动。移动滑架所受支撑和精密导向是通过一个直线导向系统或可选的凸轮滚子系统。

一种聚氨酯密封条可完全防止灰尘、污垢、碎屑、液体和其它污染物进入传动带系统和直线导轨系统。它避免了其它密封系统如不锈钢片的脆弱性。

用于直线运动的部件、润滑剂贮槽、笼式滚珠轴承座和双唇密封件,增强了一个“免维护”系统。使用的皮带轮、轴承和传动轴是行业中最坚固的类型之一。对于工作环境非常恶劣,并需要高速工作循环和高重复定位精度的应用,ELM 是最佳产品。

精心设计新驱动头,在调整应用大小和在 ELM 系列直线致动器上安装变速箱时具有高自由度。有了新驱动头,可以利用标准组装工具将变速箱安装在致动器左侧或右侧。

PLUS SYSTEM – ROBOT
ROBOT 系列特别适合有显著的滑架倾斜、横摆或滚转力矩的重负载应用;或适用于在输送线或工厂自动化生产线上的 SCARA 型铰接臂机器人的直线输送。作为一个坚固、高负载的产品,ROBOT 系列直线执行器适合于要求最严格的应用。

ROBOT 系列有四种尺寸可供选择,从 100 mm 至 220 mm。这个系列的直线装置有一个经过阳极氧化的挤压成型铝型材重型刚性结构,其横截面为矩形。推力由钢加强聚氨酯传动带传递。滑架运行在两条平行的直线导轨上,有四个自润滑的“免维护”笼式滚珠轴承座,轴承座的定位可以支撑滑架和所有意外负载及力矩。可以选择多个独立的滑架或中间滑架,以进一步提高负载或力矩承载能力。

聚氨酯密封条可以完全防止灰尘、碎屑、液体和其它污染物进入传动带系统。

对于工作环境恶劣,并且需要重复精度、免维护、重负载、高速、波动负荷和力矩的工业自动化应用,ROBOT 系列是明确的选择。

精心设计新驱动头,在调整应用大小和在 ELM 系列直线致动器上安装变速箱时具有高自由度。有了新驱动头,可以利用标准组装工具将变速箱安装在致动器左侧或右侧。

PLUS SYSTEM – SC
SC 系列直线装置被专门设计为用于龙门应用中的垂直运动,或在那些铝型材必须移动,而滑架保持固定的应用中的垂直运动。

SC 系列线性单元有 65 mm,130 mm 和 160 mm 三种尺寸可供选择,有一个经过阳极氧化的挤压成型铝型材(对于 SC 65 是方形)自支撑结构。

两条平行直线导轨、四个“免维护”的笼式滚珠轴承座,以及一条非常宽的传动带,保证了 SC 系列是一个非常刚硬的垂直系统。

SC 系列被设计为用于重负荷和高速循环应用。它被专门设计和配置为能够与 ROBOT 系列兼容,在与 ROBOT 系列进行组装时不需要转接板。

Plus System 线性单元的主要应用领域:

  • 自动化
  • 生产线和装配线
  • 包装
  • 食品及饮料

主要特性

高压力工作循环

极为耐脏污

提供固定滑架和可移动型材用于 Z 轴解决方案

高动力:V=5 m/s, A= 50 m/s2

高重复精度:±0,05 mm

提供采用不锈钢组件的防腐蚀版本

技术特性

  • 线性单元的可选尺寸:
    • ELM 50-65-80-110
    • ROBOT 100-130-160-220
    • SC 100-130-160
  • 经过表面阳极氧化的挤压成型 6060 铝型材,其尺寸公差符合 UNI 3879 标准
  • 最大运行速度:5 m/s
  • 最大加速度:50 m/s2
  • 重复精度:0.05 mm
  • 最大有效行程长度:6130 mm(ELM 和 ROBOT 各自的拼接版本可提供更长的行程)

应用

装盘

激光切割机

加载/卸载加工件:Z 轴

自动机器刀具门