包装及物流

Rollon 解决方案

在包装和物流领域,效益是以产率可靠性性能安全性等几个方面进行衡量的。一个系统维持高速循环和缩短生产时间的能力直接转化为经济上的节省,正如所选组件的可靠性可以确保维护费用得到控制并且系统的生产率得到提高。

应用要求

Rollon 的执行器和直线导轨系列为包装及物流领域常见的直线运动应用提供了几个解决方案:皮带传动、丝杠传动和齿轮齿条传动的直线执行器。带传动的直线执行器在负载能力、速度和加速度、防止杂质污染等方面有出色的表现。它们是托盘化应用和拾放过程的完美解决方案。丝杠传动的直线单元在精度和定位方面有特别好的表现。这使它们适合填充、打印和贴标签等应用。最后,齿轮齿条直线运动单元特别适用于非常长的行程和使用多个独立滑架的情况,对于包装解决方案很理想。

纸张滑动计数器

自动托盘成型机

装盘

卡钳调整

收缩包装机

膜调整