Countries
用户区

工业用机械

用于工业机器领域的直线解决方案

对于在生产过程中使用的工业机器,效率是一个关键的概念:工作站、切割机、涂漆机、木工机器或大理石加工机器必须能够长时间正确地运行,而且往往是在紧张的工作循环和恶劣的条件下——控制加工过程所产生的液体、切屑和刨花,或污染物和腐蚀性物质。

通过我们的微型网站发现您的好处:Industriemaschinen.Rollon.De

导致机器停工时间的故障或状况可以意味着生产效率的直接损失,以及由此导致的该工业机器的用户被迫降低或者消除的成本。

出于这个原因,至关重要的是,工业机器的每个组件能够保证该机器在其运行条件下的最优性能,并以最高水平的连续性和可靠性执行其特定功能。工业机器的制造商需要高性能组件,它们必须能够应对涉及加工残留物或污染物的恶劣状况。这些组件还必须易于安装和/或更换,并需要很少的维护

Rollon 直线导轨(Linear Line)被用于工业机器中的多个直线运动应用,如安全门和防护装置的横向滑动、控制板或控制面板的运动,或工作站上的工具的运动。吸收导轨自身所产生的偏差的能力,特别是对于 Compact Rail 产品族的导轨,受到工业机器制造商高度评价,因为它使得他们能够消除处理往往是不规则的机器表面之成本,或甚至在无刚性结构的情况下有效地控制机器的运动:在这些条件下,过于刚性的结构不能有效地工作。另外,使用滚珠轴承滑块使得机器能够达到高至 9 m/s 的速度、高至 20 m/s2 的加速度,以及出色的滑动运动品质,即使存在加工所产生的残留物或污染物(锯屑,灰尘等)。 

Rollon 伸缩式导轨(Telescopic Line)被工业机器制造商广泛使用,以操作从箱体的抽出或在维护期间机器组件的抽出。伸缩式导轨,尤其是 Telescopic Rail 产品族的伸缩式导轨,在我们的重负载产品中是一个主导产品,这是由于其经过回火的滚道保证的高负载能力和减小的弯曲,这使得其运行有最高效率和最符合人机工程学,抽出长度可达导轨长度的 150%。

Rollon 直线执行器(Actuator Line)是由皮带、丝杠或齿轮齿条传动,主要用于机器上的互锁系统。Rollon 提供广泛的解决方案,其型材截面尺寸高达 360 mm,并可以有多条垂直轴配置,它们同步或独立。Rollon 直线轴提供高达 2 吨的负载能力,对于丝杠传动模型,定位精度可达 0.005 mm。

为了满足在运行过程中会接触湿制冷剂或腐蚀剂的工业机器的需要,所有 Rollon 产品除了提供标准镀锌处理之外,还提供抗腐蚀处理替代选项。表面处理的选择基于用途的关键方面:镀镍或 RollonAlloy 处理。