工业用机械

Rollon 解决方案

对于在生产过程中使用的业机器,效率是一个关键的概念:工作站、切割机、涂漆机、木工机器或大理石加工机器必须能够长时间正确地运行,而且往往是在紧张的工作循环和恶劣的条件下——控制加工过程所产生的液体、切屑和刨花,或污染物和腐蚀性物质。

应用要求

导致机器停工时间的故障或状况可以意味着生产效率的直接损失,以及由此导致的该工业机器的用户被迫降低或者消除的成本。

出于这个原因,至关重要的是,工业机器的每个组件能够保证该机器在其运行条件下的优性能,并以最高水平的连续性和可靠性执行其特定功能。工业机器的制造商需要高性能组件,它们必须能够应对涉及加工残留物或污染物的恶劣状况。这些组件还必须易于安装和/或更,并需要很少的维护

大理石雕刻机:X 轴

相关产品选择

大理石雕刻机:Y-Z 轴

相关产品选择

涂漆机器人

相关产品选择

模切机