更多信息

如何选择合适的伸缩式导轨

HOW TO CHOOSE THE RIGHT TELESCOPIC GUIDE
Rollon帮助选择适合预期应用的伸缩式导轨的四个建议

Rollon 伸缩式轴承为在恶劣工业环境中的应用带来高负载能力和坚固性。如果应用需要,您应考虑材料和行程、负载平衡和寿命计算等因素。下面的一些提示帮助您选择适合应用的轴承。

材料:

为减少偏转,仔细考虑伸缩式轴承的所有可能材料。一些常用材料(包括其优缺点)如下:

• 冲压钢:冲压钢通常是最经济的选择,但不具备其他材料的耐振动和耐冲击性能。

• 铝:虽然铝适合轻型低负载应用,但偏转超过其他材料。

• 冷轧钢:冷轧钢是另一种未经过热处理的低成本选择。但是在重负载情况下,由于滚珠硬度高于导轨和滑块,跑道将产生蚀损和压痕。

• 淬火冷轧钢:对于最坚固的设计,淬火冷轧滑块和滚道是最值得信任的选择。尽管制造和组装成本最高,但该材料具有更高的坚固性和更少偏转。

行程选择:

选择伸缩式导轨时,有三种行程可供选择:部分延伸、全延伸和过延伸。伸缩式导轨还具有双重或双行程配置,允许负载以两个方向移动同时保持相同闭合长度。
 
• 部分延伸行程:指比闭合长度少50 到 65%的延伸长度。 
• 全延伸行程:指等于闭合长度的延伸长度。 
• 过延伸行程:指最多为闭合长度200%的延伸长度。

负载位置:

另一个要考虑的重要因素是负载位置。负载重心应尽可能靠近移动件重心,从而在滚珠上均匀分布负载。由于负载计算通常假定正确分布负载,计算静态负载时必须使用安全系数 S。该系数考虑应用基本参数,在下面的公式中值在 1 到 3.5 之间:

P/C ≤ 1/S

其中:
P = 有效负载
C = 允许负载
S = 安全系数

寿命计算

选择持续工作的伸缩式导轨尺寸时,确保您使用正确寿命计算和动态负载能力。

一些制造商根据成对使用的滑块表示负载和偏转规格,一些制造商则用单轨考虑负载能力。务必花时间理解如何计算滑块以及制造商提供的规格。

伸缩式导轨的使用寿命取决于多个因素,如有效负载,安装精度,产生的冲击和振动,工作温度,环境条件和润滑。

可以采用下面的公式计算使用寿命:
LKm = 100 * ( δ/W * 1/fi )3

其中:
LKm = 计算的使用寿命,Km
δ = 负载能力系数,N
W = 等效负载,N
fi = 应用系数

箱子

ROLLON 的伸缩式导轨是多个工业领域和提高机器工具性能的最佳解决方案。

Telescopic LineRollon 的伸缩式导轨产品系列,开发了三个产品系列:Telescopic Rail、Hegra Rail 和 Light Rail。Rollon 伸缩式导轨具有不同外形,淬火或非淬火滚道,满足负载能力、坚固性和光滑性方面的不同要求,即使在最大抽出时也是如此。凭借其出色的特性,Rollon 伸缩式导轨用于多个工业领域,如:铁路、航空、医疗、物流、特种车辆、工业机器,甚至是要求最严格的家具应用。

Telescopic Rail 系列采用带滚珠保持架的伸缩式导轨,具有高负载能力和低偏转。由于采用感应淬火钢滚道,导轨具有最佳运行性能。轨道几何采用精心设计,即使在最大负载和轨道完全抽出的条件下,也能将偏转保持在最低程度。

Hegra Rail 系列采用带滚珠保持架的各种伸缩式导轨,支持部分延伸、全延伸和最多 200% 闭合长度的过延伸。提供不同材料的版本,如钢、铝和不锈钢,带来更好的负载性能和最低弯曲。

Light Rail 系列采用全延伸或部分延伸轻型伸缩式导轨,可用于仅允许较轻部件的环境。弹性减震可以避免永久变形。安装在 Light Rail 伸缩式导轨上的自清洁滚道可以确保安全运行并减少维修次数。即使在高负载条件下也能确保平稳和安静的运行。

Rollon Group 在中国上海设有直属办事处,提供和开发满足当地市场和个人需求的最佳解决方案。