更多信息

电子商务的繁荣发展与内部物流:ROLLON 在 LOGIMAT 展示仓库自动化解决方案

快速可靠,适应越来越小的空间:Rollon 的组件和完整的机械解决方案提高往返运输装置和升降平移机的效率,支持高速发展领域的增长。

对于价值数百亿美元的市场来说,哪怕缩短一秒时间或一厘米距离都能带来巨大的收益。尤其在作为电子商务革命发源地的内部物流领域,近年来的发展速度与自动化流程提高仓库效率的速度相同。直线运动机械全球专业提供商 Rollon 销售此类解决方案,公司参加了 2 月 19 到 21 日在斯图加特举行的国际内部物流贸易展会 Logimat

在更小空间内的可靠性和速度:这句话总结了在这个电子商务爆发性增长时代,真正高效率仓库背后的决胜之道。Rollon 无疑能够实现这一结果,凭借丰富的产品和在定制解决方案中掌握的专有技术,满足内部物流所有方面各个应用的不同需求。

 

我们来具体了解一下:

 

往返运输装置

Rollon shuttle 

现在,装有 Rollon 伸缩导轨的往返运输装置不停穿梭在自动仓库货架之间管理取货过程,从货架取出货物,放置到其他地方。这个至关重要的流程重复数百万次。因此,伸缩导轨必须具备合适的特性。它们需要哪些特性?

  • 横截面尺寸:一根导轨上一厘米的差异乘以绵延数百米长的货架上的数千个货位,将节省数米或数十米的空间,可用于开辟新的货位。类似 ASN 的紧凑导轨意味着仓库可以在相同的空间内存放更多物品
  • 刚性:取货系统必须具备极高的刚性。此类应用使用的伸缩导轨的必须具有极小(两位小数公差)的游隙,或者完全无游隙。Rollon 品牌产品在此方面格外高效:例如,ASN 伸缩导轨采用感应淬火滚道,可维持紧密配合并保持刚度。
  • 双行程和过延伸行程:往返运输装置需要在两个方向取出货物,而 Rollon 解决方案(如 ASNDE 伸缩导轨)凭借双行程配置选项支持实现这一点。另一个问题是,要到达更远处的货物,往返运输装置需要比通常长 50% 的导轨行程。利用 Rollon 导轨,行程可以延长最多 75%。如果使用两对双段式取货导轨,可实现往返运输装置 150% 宽度的总取货距离。
  • 同步:为了满足客户需求和提供同步产品,Rollon 已经证明自身定制专家的地位。从 DE 伸缩导轨开始,集团推出个性化解决方案:DEF43Z,一种采用齿轮齿条机构的同步导轨。而且,Rollon 的定制能力还不止如此,甚至可以提供集成个性化组件的机械系统以满足客户特定需求。这些组件涵盖从同步用皮带机构到精磨滚道的宽广范围,可进一步改善滑动运动。它们还包括配有集成在特殊中间部件中的滚珠轴承以确保最大刚性的导轨。

 

升降平移机

 Rollon stacker crane

此类设备执行中间轮转。升降平移机系统为了够到仓库货架上的货物,可在水平和垂直两种轴向动作。随着产品系列的发展,加上近期收购巩固公司在直线执行机构方面的增长,Rollon 现在能够提供由 X 轴和 Z 轴组成的升降平移机完整解决方案,非常适合管理中小型负荷。

在此情况下,可使用的合适产品是 Smart System 系列的皮带驱动执行机构,确保速度和高加速度,同时无需润滑皮带。该组合为紧张的工作循环提供完美解决方案。Smart System 执行机构还配备产品之间简单快速集成需要的所有安装配件和紧固件,实现快速轻松组装高效升降平移机。 

 

垂直仓库

Rollon vertical warehouse

多年来,Rollon 产品一直被公认是垂直仓库的可靠标杆产品,支持将物料存放在不同货架上并通过自动方式移动物料以方便取放。这就是 Rollon 的 DSS 伸缩导轨的用武之地。高承重能力(每对导轨最高 500 kg)和低弯曲允许操作员取回容纳物料的容器,然后轻松重新插入到抽屉内。

 

LinkedIn Rollon Spa

YouTube Rollon Group