更多信息

Rollon 倡导企业社会责任方针

在越来越关注社会和环境问题,以及技术和经济表现的市场环境中,制造业是众多被要求承担相应责任的行业之一。根据这一事实,继此前采取改善公司福利的措施之后,直线运动跨国公司又朝着环境可持续性迈出新的步伐。在接下来的几个月里,我们将在这方面看到新项目的推出。

维梅尔卡泰,2021/03/11 — 可持续性不再是少数人的专利或“绿色营销”理念:相反,它正迅速成为一种公司管理风格,因为它是市场和世界公民“评判”公司的一个“变量”。

Rollon 的 CEO Rüdiger Knevels 说:“最近的研究显示,对超过半数的意大利人来说,可持续发展问题,或者更具体地说,证明组织可持续运营的行为,能够影响购买决策。而且,现在它也成为采取 CSR(企业社会责任)政策的公司的共同之处,主是要将环境可持续性纳入公司承诺,以此促进增长、改进工作和提高市场竞争力,以及吸引具备相关技能的优秀人才。”

面对如此清晰的形势,作为总部位于维梅尔卡泰的跨国公司、直线运动领域的重量级企业,Rollon 决定启动一系列项目,尤其是以环境为重点的项目,旨在减少环境影响,将可持续性纳入战略方向选项。在这种情况下,应对在维梅尔卡泰和阿尔科雷工厂进行的具体、可衡量的改变作出说明。这包括:

  • 在生产工厂安装 LED 灯泡,每年可减少 6.6 万千瓦时的耗电量
  • 实施电能质量措施,(通过控制谐波)优化供电电压
  • 转向确保 100% 的绿色能源供应商
  • 为公司的混合动力汽车安装充电桩
  • 购买 4 辆混合动力汽车,开始更新公司车队的车辆
  • 发起一项逐步减少使用塑料的运动
  • 推行新的供应商行为守则,确保整个供应链都有良好的环保表现

同时,公司还在申请 ISO 14.001 环境认证。

Rollon 将一路向前:在接下来几个月,还将启动其他企业社会责任项目,详情将届时与大家分享。

 

Rollon:模块化直线技术适用于所有自动化类型

超过 45 年以来,Rollon 一直致力于直线运动系统的生产和开发。如今,该集团在线性滑轨、伸缩式滑轨和执行器领域具有最全面的产品选择之一,已成为线性技术综合解决方案的领先供应商之一,业务遍及全球。无论行业、应用和需求如何,凭借广泛的模块化线性组件,Rollon 都能创建灵活的机械自动化系统和定制项目。如有必要,Rollon 还可以根据定制规格修改各个独立组件,甚至开发全新解决方案。