更多信息

新型 SC 模组,Rollon 垂直移动产品系列中的最佳选择

Rollon 推出了其最新设计的产品。为了简化项目流程、提高性能并满足各种应用的要求,SC 系列以设计师的需求为改进方向,在美学和功能性方面均进行了改进。

重新设计过程从 2020 年 6 月发布的 ELM 和 ROBOT 新系列(属于PLUS SYSTEM 系列)开始着手,并随着新的 SC 系列中垂直移动新型号产品的推出而完成。

由于 omega 带式驱动系统的采用,SC 系列线性单元专门设计用于垂直移动,并具有固定托架和可移动外形机构。 固定托架和可移动外形机构可以快速方便地与 ROBOT 系列的轴组装,以创建多轴机架配置,无需使用额外的适配器板。

SC 系列的轴可用于不同工业领域的多种自动化过程,如物流、机床自动化、托盘包装或线端包装。 该系列有三个不同的部分:100 mm (取代以前的 65 mm 尺寸)、130 和 160 mm。

在功能性方面重新设计

外形结构末端的连接板可以快速方便更换附件,减少停机时间,提高工厂生产率。

由于引入了一个特殊的延伸系统(可选),该系统的模块化功能现在得到了进一步的改进,因此长度可超过最大行程的长度。由于使用了自动定心键,附件加长件(长度在 60 到 1000 mm 之间)可以快速方便地组装并精确定位于连接板上。

新的 SC 系列还配备有一个新款驱动头,比之前的配件更轻,同时带有一个空心轴滑轮,使客户安装齿轮箱更轻松。

最后,还提供了可选的集成额外气动制动系统,将应用的安全性提高到更高的水平。

 

 

外形结构:既轻巧又坚固

阳极氧化铝挤压件用于Rollon SC 系列线性装置的外形结构,其设计和制造旨在实现两个基本目标:减少要移动件的重量(以便在能耗方面获得更好的性能),同时提供对负载的高机械阻力

轮廓结构的内部部署着夹紧装置的电缆布线,这一特征极大地减小了安装的整体外形尺寸,使安装更简便。

带式传动:动态特征更强,维护更少

Rollon SC 系列直线单元配备 AT 型钢加强聚氨酯传动带。该传动带拥有高负载传输特性、高动态和低噪音的特点。带式传动也降低了维护要求。SC 系列的润滑减少到每 5000 km 运行 1次,而且使用植物油润滑,使得这款执行器也完全适用高度敏感度应用,例如食品和制药行业,在这些行业中保护产品免受污染至关重要。

耐腐蚀性

Plus System 系列的所有直线单元(SC 是其中的一部分)都有耐腐蚀版本,其中包含由低碳 AISI 303 和404C 不锈钢制成的轴承、线性导轨、硬件和组件。铝型材和不锈钢元件的结合使得 SC 执行器非常适合恶劣环境和/或需要频繁清洁的应用。