更多信息

新 TELERACE:适用于自动化的伸缩运动

Rollon 的 Telerace 伸缩导轨在功能和美学再设计工作中,引入了一个采用硬化和研磨滚道的版本,可增强耐久性,带来卓越的滑动质量。

在先进的自动化系统中,例如在包括工业机器或自动化仓库的系统中,伸缩式导轨广泛用于多种解决方案,包括活动部件的伸出、抽屉、AGV上的伸缩叉,并且通常在例如重负载、严苛循环或高污染环境等关键条件下运行。想要获得最佳结果的设计人员必须为各种不同用途选择正确的轨道。 这些轨道产品在产品规格之外,还需要考虑与应用领域相关的许多变量,如导轨对准、行程类型、负载和动力学等。

Rollon设计的新版Telerace伸缩导轨在应用和功能方面为设计师带来了一系列立竿见影的优势,可以使自动化更加简化、高效。

Rollon Telerace range

适用于自动化的完美导轨

工业自动化应用配备正确的伸缩导轨,将能够获得最佳性能,确保生产系统正确运行。所带来的优势在降低项目维护成本以及提高生产力方面是显而易见的。

某些类型的应用可能需要可变行程或垂直移动。在其他情况下,如果导轨没有经过淬火或特殊处理,它们可能不够坚固,不能承受沉重的负荷;或者它们的抗腐蚀或抗氧化能力都不足。 选择不合适的产品会导致整个系统失去效率并减慢生产速度。

新的 Telerace 导轨可带来多项优势:

  • 误差补偿通过补偿结构部件和移动部件之间的对准和尺寸差异,简化了安装过程。
  • 根据应用制定行程:只需减少或增加滑轨之间的距离,就可以调节 ±20% 的行程。
  • 高效实现垂直运动和可变行程:这得益于使用了滚轮而非滚珠。
  • 滑动阻力小:硬化和研磨滚道,以及宽截面元件所保证的高刚性,使 Telerace 导轨在运动时非常平滑。
  • 适用于污染环境:这得益于采用了较大的滚动件和刮板系统。
  • 耐化学腐蚀性出色:得益于能够应用不同的镀镍。

新 TELERACE 系列

Telerace 系列伸缩导轨采用滚轮轴承,提供有不同的尺寸规格和制造材质,可完美适应各种项目并提高生产率,包含有 6 大型号系列,分别为:TLR、TLQ、TLN、TQN、TLAX、TQAX。

TLR 和 TLQ 系列是在再设计工作中引入的最大创新,标有“Plus”图标,代表 Rollon 各个产品系列中的高端产品。这些导轨产品均采用冷拉钢制造,带有硬化和研磨滚道以及双排滚珠轴承。

Telerace PLUS

在闭合位置,导轨的延伸长度达到了导轨本身长度的 100%,TLQ 系列导轨可通过调整导轨内滑块之间的距离,实现行程/负载能力 ± 20% 的自定调整

另一方面,TLR 系列型号在误差补偿方面也非常出色,可轻松应对不超过 ±2.7° 的角度误差,并能够补偿不超过 0.5 mm平行度误差

其它几个系列 (TLN、TQN、TLAX、TQAX)则包括经修改的相同型号的 Telerace Plus,以用于不同的应用领域。这些导轨均采用轧制钢板制成,并通过氮化和氧化工艺硬化,使其呈现黑色,非常适合对美学有所要求的应用,而不锈钢导轨则用于腐蚀环境。

 

下载产品目录