更多信息

Rollon 推出了新的 LTH 伸缩式导滑轨: 可全部抽出,最大程度地符合人体工程学,用于手工操作应用

这个新系列坚固而紧凑,介于重型的 Telescopic Rail 和轻型的 Light Rail 之间,很适合铁路及特种车辆应用。

2013 9 月,在米兰,由 ROLLON 公司,这个为广泛领域的直线运动提供解决方案的全球专家,生产的卓越伸缩式滑轨系列为您带来了新的 LTH 产品系列。这个独特的新产品系列把 Rollon 的最佳解决方案的质量和灵活性与卓越的经济价值结合在一起。

这种新产品代表了这家位于维梅尔卡泰(Vimercate)的公司提供的两个产品系列的结合:高负载能力、更少弯曲的 Telescopic Rail 系列和用于小负荷、通用性强的 Light Rail 系列。LTH 系列使用拉制钢,从而提供了比 Light Rail 刚度更大的结构和更紧凑的高度,以及更高的负载能力。

LTH 产品可完全抽出,由两条滑轨(一条固定,另一条可移动)和一个 CF53 钢中间部件组成。这个钢质部件有一个紧凑的 T 形横截面,这提供了刚性,确保了最小的弯曲,即使是在滑轨被完全抽出和承受重负载时。由于减少了弯曲,LTH 系列适用于需要手工抽出的应用,确保了符合人体工程学的舒适操作。这种滑轨总是以组合进行安装,从而能够以安装表面吸收错位,并维持寿命期内的高滑动质量。

LTH 产品有两种截面尺寸,30 mm 和 45 mm,可以适应广泛种类需要手工抽出的应用。例如,用于抽出蓄电池箱或维护的列车车厢,或者抽出特种车辆(消防车,救护车,带轮子的流动售货亭)的车厢;用于处理工业储物柜、专业家具,以及诸如壁炉之类的结构,其中滑轨使得能够完全抽出体块和处理玻璃嵌板。

这种“混合式”的解决方案证实了 Rollon 能够有效地对市场的不同需求作出反应。事实上,虽然有些应用需要高质量的产品,Telescopic Rail 系列的重型高性能产品可能被过分强调了。LTH 系列属于需要良好的性能和卓越的性价比的市场区间。