更多信息

如何选择合适的伸缩式直线轴承

我们的伸缩式直线轴承为恶劣工业环境下的应用提供了高负载能力和高刚性。如果您的应用需要一个伸缩式直线轴承,有一些东西您需要考虑,如材质和行程选项、负载布置和使用寿命计算。这里有一些指南可以帮助您为您的应用挑选合适的直线轴承。

材料
为了尽量减小挠曲,仔细考虑适合您的伸缩式直线轴承的所有可能的材料。一些常见的材料,有其优点和缺点,包括:

铝:虽然它是轻量和低负荷应用的一个好的选择,铝具有比其他材料更大的挠曲。
Rollon 相关产品: Hegra Rail - 新产品,来了!

冲压钢:无疑是最经济的选择,但冲压钢对震动和冲击载荷的处理不如其他材料。
Rollon 相关产品: Light Rail

冷轧钢:冷轧钢是不经受热处理的另一个低成本选项。然而,在重负载的情况下,由于滚珠的硬度比导轨和滑块的硬度更大,滚道上会产生点蚀和凹陷。
Rollon 相关产品: Opti Rail, Hegra Rail - 新产品,来了!

淬硬冷轧钢:对于最坚固的设计,淬硬冷轧钢材质的滑块和滚道是您的最佳选择。虽然它们的制造和装配是最昂贵的,这种材料可以让你预加载以取得更大的刚度和更小的挠曲。
Rollon 相关产品: Telescopic Rail


行程选项
在挑选伸缩式直线轴承时,有三种行程选项可供选择:部分延伸,完全延伸和过度延伸。

部分延伸行程是指延伸长度等于闭合长度的 50% 至 65%。
Rollon 相关产品: ASN, LPS

在完全延伸行程中,延伸长度等于闭合长度。
Rollon 相关产品: DE, DS, DSC, DBN, DMS, DRT, LTH, LTF, LFS, LFX, DRX/DRS

过度延伸是指延伸长度可达闭合长度的 150%。
Rollon 相关产品: DSE,新的 HEGRA RAIL 产品

伸缩式导轨也有双行程配置,允许负载在两个相反方向上移动,同时保持相同的闭合长度。


负载布置
要考虑的另一个重要因素是负载布置。您的负载的重心应该放在尽可能接近移动部件的中心之处,以取得在滚珠间均匀的负载分布。负载计算通常假设负载是适当分布的。

在计算静负载时,必须使用一个安全系数 S,它考虑到应用的基本参数,它在以下的公式中取 1 到 3.5之间的值:

其中 P 是有效负载,C 是允容许负载,S 是安全系数。


使用寿命计算
在计算一个连续运行的伸缩式直线轴承的尺寸时,确保您使用正确的使用寿命计算和动态负载能力。一些制造商基于成对使用的滑块说明负载和挠曲的具体规范,而另一些使用单一导轨的负载能力。您应该花时间去了解导轨是如何被评价的和制造商提供什么技术参数。

一条伸缩式导轨的使用寿命取决于一些因素,如有效负载、安装精度、发生的冲击和振动、工作温度、环境条件和润滑。

使用寿命可以用下面的公式计算:

Lkm = 以千米为单位的计算使用寿命
δ = 以“牛顿”为单位的负载能力因素
W = 以“牛顿”为单位的等效负载
fi = 应用系数

 

下载我们的伸缩式直线轴承产品目录

通过收购 HEGRA,一系列具有高至 200% 过度延伸、新的横截面新材料(不锈钢,铝)的新的伸缩式导轨即将被推出。