筛选搜索结果
类型
滑块类型
自调整平行度
防腐蚀
滑块类型
延伸
淬硬滚道
锁紧系统
卡扣系统
阻尼系统
驱动
防护
防腐蚀
Clean Room System 用于洁净室的皮带传动线性单元 皮带线性单元,iso3 线性单元,洁净室线性单元,洁净室直线装置,clean room system,rollon clean room system,rollon 洁净室系统, one Clean Room System,洁净室皮带传动线性单元 Rollon,线性单元,Clean Room System:用于 ISO 3 级(DIN EN ISO 14644-1)洁净室的皮带传动线性单元(已注册国际专利)。

Clean Room System
用于洁净室的皮带传动线性单元
Eco System 多用途的皮带传动直线运动装置 皮带线性单元,铝线性单元,eco system,rollon eco system,elmore eco system Eco System,多用途皮带传动线性单元 Rollon,线性单元,Eco System:皮带传动线性单元,有一个自支撑挤压铝型材框架。

Eco System
多用途的皮带传动直线运动装置
Modline 多功能皮带或滚珠丝杠驱动直线执行器。采用循环滚珠导轨或棱柱形滚子轴承。 mcr, mch, tcr, tcs, zcr, zch, zmch

Modline
多功能皮带或滚珠丝杠驱动直线执行器。采用循环滚珠导轨或棱柱形滚子轴承。
Multi Gantry 配备带式输送、齿轮齿条输送、螺旋输送和混合输送的 多个X / Y / Z笛卡尔坐标系。 配备带式输送、齿轮齿条输送、螺旋输送和混合输送的 多个X / Y / Z笛卡尔坐标系。

Multi Gantry
配备带式输送、齿轮齿条输送、螺旋输送和混合输送的 多个X / Y / Z笛卡尔坐标系。
Multi-Axes Pick and Place 用于加工工位进给的多功能多轴系统。 用于加工工位进给的多功能多轴系统。

Multi-Axes Pick and Place
用于加工工位进给的多功能多轴系统。
Plus System 有钢加强传动带的高性能直线装置 皮带线性单元,高性能直线装置,高负载直线装置,防腐蚀线性单元,垂直直线装置,plus system,rollon plus system,elmore plus system,rollon plus 系统,elmore plus 系统,plus 系统, elm, robot, sc, Plus System,高防护皮带传动直线执行器 Rollon,线性单元,Plus System:高防护直线装置,有钢加强传动带和高性能。

Plus System
有钢加强传动带的高性能直线装置
Precision System 高精度给进丝杠驱动的直线装置 丝杠线性单元,高精度线性单元,循环滚珠丝杠装置,precision system,rollon precision system,elmore precision system,精密系统,rollon 精密系统,elmore 精密系统, th, tt, tv, tvs Precision System,丝杠驱动的高精度直线装置 Rollon,线性单元,Precision System:精密轧制循环滚珠丝杠驱动的高精度线性单元。

Precision System
高精度给进丝杠驱动的直线装置
Seventh Axis 用于移动机器人和高动态、长距离、重载荷的穿梭系统。 用于移动机器人和高动态、长距离、重载荷的穿梭系统。

Seventh Axis
用于移动机器人和高动态、长距离、重载荷的穿梭系统。
Smart System 高性能简单线性单元,配有钢加强的传动带 皮带线性单元,简单线性单元,价格便宜的线性单元,smart system,rollon smart system,elmore smart system, e-smart, s-smart, r-smart Smart System,具有成本效益的皮带传动直线执行器 Rollon,线性单元,Smart System:有成本效益的直线装置,高性能,安装简单。

Smart System
高性能简单线性单元,配有钢加强的传动带
Speedy Rail A 挤压铝材制造的自承重直线导轨,带有塑料涂层的钢滚子滚轮 直线导轨, 自承重导轨, 自承重导轨, 结构导轨, Speedy Rail, Speedy Rail 导轨, sab, zsy, sar Speedy Rail 自承重直线导轨 Rollon, 直线导轨, Speedy Rail:自承重挤压铝材导轨

Speedy Rail A
挤压铝材制造的自承重直线导轨,带有塑料涂层的钢滚子滚轮
Tecline 齿轮齿条驱动直线执行器。采用循环滚珠导轨或棱柱形滚子轴承。 par, pas

Tecline
齿轮齿条驱动直线执行器。采用循环滚珠导轨或棱柱形滚子轴承。
Telescopic Actuator - Horizontal 该型伸缩致动器配备同步齿带系统,可用于有 效的线性运动,并且具有最小的外形尺寸。水平安装。 该型伸缩致动器配备同步齿带系统,可用于有 效的线性运动,并且具有最小的外形尺寸。水平安装。

Telescopic Actuator - Horizontal
该型伸缩致动器配备同步齿带系统,可用于有 效的线性运动,并且具有最小的外形尺寸。水平安装。
Telescopic Actuator - Wall Mounted 该型伸缩致动器配备同步齿带系统,可用于有效的线性 运动,并且具有最小的外形尺寸。壁挂式。 该型伸缩致动器配备同步齿带系统,可用于有效的线性 运动,并且具有最小的外形尺寸。壁挂式。

Telescopic Actuator - Wall Mounted
该型伸缩致动器配备同步齿带系统,可用于有效的线性 运动,并且具有最小的外形尺寸。壁挂式。
Telescopic Actuator - Z 该型伸缩致动器配备同步齿带系统,可用于有效的线性 运动,并且具有最小的外形尺寸。垂直安装。 该型伸缩致动器配备同步齿带系统,可用于有效的线性 运动,并且具有最小的外形尺寸。垂直安装。

Telescopic Actuator - Z
该型伸缩致动器配备同步齿带系统,可用于有效的线性 运动,并且具有最小的外形尺寸。垂直安装。
Transfer Press 转压机用于金属板的多功能输送系统,专门设计用于系列压机中的主要输送部件,最终与装卸系统结合。 转压机用于金属板的多功能输送系统,专门设计用于系列压机中的主要输送部件,最终与装卸系统结合。

Transfer Press
转压机用于金属板的多功能输送系统,专门设计用于系列压机中的主要输送部件,最终与装卸系统结合。
Uniline System 紧凑型皮带传动直线运动装置,滑轨配有径向滚珠轴承滑块 皮带传动线性单元,皮带传动直线装置,uniline system,rollon uniline system,elmore uniline system,uniline 系统,rollon uniline 系统,elmore uniline 系统, a, c, e, ed, h Uniline System,预组装的紧凑型皮带传动直线装置 Rollon,线性单元,Uniline System:紧凑和预组装的直线运动装置,以皮带传动,使用配有径向滚珠轴承滑块的导轨。

Uniline System
紧凑型皮带传动直线运动装置,滑轨配有径向滚珠轴承滑块