高承载能力
酬载为 10 – 2000 Kg
多个独立滑架
齿条齿轮传动系统可容纳多个独立的滑架。
多种 Y/Z 配置
我们的多轴解决方案可整合到多种不同配置之中
不同的运动系统
Tecline 执行器提供有不同的运动系统:
• 循环滚珠导轨
• prismatic 辊子轴承
采用齿轮齿条传动系统,适用于极长行程应用
脏污环境中具有出色可靠性
您正面对什么挑战?
- 全部
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
- 工业用机械
1、2 和 3 个笛卡尔坐标系轴线性模块,采用齿条齿轮传动,保证了能够对 10 到 2000 kg 的负载实现精准的运动操纵,且运行十分迅速安静。
酬载为 10 – 2000 Kg
齿条齿轮传动系统可容纳多个独立的滑架。
我们的多轴解决方案可整合到多种不同配置之中
Tecline 执行器提供有不同的运动系统:
• 循环滚珠导轨
• prismatic 辊子轴承