使用寿命长
铝型材经过深度硬阳极氧化处理,寿命高达 80.000 Km。
无需润滑
得益于采用塑料化合物覆盖钢制辊子。
可用作直线导轨或执行器
Speedy Rail 可提供线性导轨版本,
也可提供带皮带或齿条齿轮传动系统的执行器版本。
自承式结构提供最大的设计自由
铝型材具备完全自支撑能力。
高动态能力:速度 = 15m/s,加速度 =10m/s2
脏污环境中具有出色可靠性
您正面对什么挑战?
- 全部
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流