通用性强,适用于多种配置
FXRG 导轨的原始形状具有 3 条滚道,互成 90° 布置。
自对齐系统
• 轴向精度 ±1 mm
• 旋转精度 ±5°
安装简单
采用单条或多条平行导轨,
让用户自由选择组合搭配。
高承载能力
得益于滑块上的双排轴承。
耐磨损
您正面对什么挑战?
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗
FXRG 导轨的原始形状具有 3 条滚道,互成 90° 布置,供 R 系列辊子在 3 条滚道之一中滚动。