Telescopic Line

伸缩导轨加滚珠,回火滚道,高负载能力,低弯曲,耐冲击和振动。支持部分、全部或额外伸缩至导轨长度的 200%。

Telescopic Rail

12
8 个不同系列的伸缩线性导轨,采用硬化处理的滚道,具有高负载能力。

Hegra Rail

12
提供有钢制、铝制和不锈钢制伸缩轨道用于部分伸展、完全伸展、延长伸展的应用。
采用滚珠轴承的伸缩导轨

Telerace

6
采用滚珠轴承的伸缩导轨。

Light Rail

3
轻量化伸缩导轨,具备完全或部分伸展能力。

找出技术细节并
选择合适的伸缩滑轨。
获得全面的CAD和3D模型。

您正面对什么挑战?

  • 全部
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空
  • 建筑和家具
  • 特种车辆
  • 医疗

询问 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战