安全选项
Telescopic Rail
伸缩导轨具备覆盖全系列的:
• 锁定系统
• 缓冲系统
挠曲概率低
极为坚固的型材结构,能够以极小的挠曲实现高负载能力,
且伸展长度可达导轨收缩状态长度的 200%。
轻量化结构
多个系列的 Hegra Rail 伸缩导轨均可提供铝材质版本,
实现轻量化。
高承载能力
每对导轨高达 2.000 Kg
具备高达 200% 的伸展能力
防腐蚀
了解技术细节,
选择适合您的 Hegra Rail。
您正面对什么挑战?
- 全部
- 特种车辆
- 医疗
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具