Tecline

Lineární osy s ozubeným hřebenem a pastorkem. Posuv na trapézových nebo kuličkových vedeních.

Klíčové vlastnosti:

  • Vysoká nosnost do 4 000 kg
  • Mnoha nezávislých vozíků
  • Široká škála hliníkových profilů o velikostech až do 360 mm
  • K dispozici s vedením s oběhem kuliček nebo prizmatickými válečkovými ložisky
  • Vhodný pro velmi dlouhé zdvihy díky systému pohonu s ozubnicí a pastorkem
  • Optimální spolehlivost v znečištěném prostředí

Klíčové vlastnosti

Lineární moduly pracující v osách X/Y/Z, kartezské systémy, pohonem pastorkem a ozubeným hřebenem, umožňují přesnou manipulaci s břemeny od 10 do 2000 kg, pracují s vysokou pojezdovou rychlostí a minimální hlučnosti.

Tyto systémy mají široké použití v robotice,  oblasti paletizace, výrobních linek, logistiky, výrobních strojů s pojezdy  v kartezské osové soustavě.

Produkty se vyznačují těmito vlastnostmi:

  • jednoduchost a rychlost montáže
  • vysoká konkurenceschopná výkonnost
  • jednoduchá a snadná údržba
  • široký rozsah integrovaných řešení
  • snadné uzpůsobení  speciální aplikace na zakázku
  • nepřetržitý technický servis a dostupnost CAD dokumentace.

Přednosti:

  • Ozubené hřebeny se šikmým kaleným ozubením (na objednávku  broušené)
  • nosnost od 10 do 2000 kg
  • nosníky délky do 12 m, (delší lze dodat v napojovaném provedení), vysoká torzní tuhost, tvarová přesnost,
  • precizní obrobení všech profilů (na objednávku opakovatelnost do ±0,05mm)
  • vedení z kalené broušené oceli pro kladková a kuličková klecová vední
  • snadná montáž předmontovaných systémů pro roboty pracující v kartezské 2 nebo 3 osé soustavě
  • řešení s vedeními určenými pro paralelní montáž modulů
  • nabídka kompletních řešení:  převody, vedení, kabeláže , mikrospínače, bezpečnostní zarážky
  • zpracování dle výkresu uzpůsobené pro aplikace na zakázku
  • dorazová deska je vhodná pro montáž jakéhokoliv komerčně dostupného redukčního propojení
  • robustní stavitelné bezpečnostní dorazy s tlumiči.

Klíčové vlastnosti

linear actuators, linear axes, rack transmission, pinion transmission, rack and pinion

Vysoká nosnost do 4 000 kg

linear actuators, linear axes, rack transmission, pinion transmission, rack and pinion

Mnoha nezávislých vozíků

linear actuators, linear axes, rack transmission, pinion transmission, rack and pinion

Široká škála hliníkových profilů o velikostech až do 360 mm

linear actuators, linear axes, rack transmission, pinion transmission, rack and pinion

K dispozici s vedením s oběhem kuliček nebo prizmatickými válečkovými ložisky

linear actuators, linear axes, rack transmission, pinion transmission, rack and pinion

Vhodný pro velmi dlouhé zdvihy díky systému pohonu s ozubnicí a pastorkem

linear actuators, linear axes, rack transmission, pinion transmission, rack and pinion

Optimální spolehlivost v znečištěném prostředí

Technické vlastnosti

  • Profily Rollon, extrudované a anodizované, ze zušlechtěné hliníkové slitiny Al Mg Si 0.,5, kvalita F25, Rm 245 N/mm2, tolerance dle normy UNI EN 755-9.
  • Pohon s pastorkem a hřebenem.
  • Maximální rychlost posuvu: 3,5 m/s.
  • Maximální zrychlení: 10 m/s2.
  • Maximální přesnost opakovatelnosti: ±0,05 mm.
  • Maximální délka užitečné dráhy (pro systém): 10 800 mm (delší lze dodat v napojovaném provedení).

Návody k použití

Correct lubrication of Tecline actuator racks

Využití

Nakládání / vykládání obrobených dílů

Řezací stroj vodním paprskem: osa X